Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

USV-3-Phasig, HPH-Serie, 60/80/100/120 kW

Merkmale

Erstklassige Leistung und Effizienz
Volle Nennleistung (kVA = kW) für maximale Leistungsverfügbarkeit
Führender Online-Wirkungsgrad von bis zu 96 % spart Energiekosten
Geringe Verzerrungen (THDi < 3 %) und hoher Eingangsleistungsfaktor (> 0,99) reduzieren vorgelagerte Investitionskosten
Gesicherte Zuverlässigkeit
Der große Eingangsspannungsbereich ermöglicht den Betrieb der USV in rauen elektrischen Umgebungen und verlängert die Batterielebensdauer
DSP-basierte Technologie ermöglicht eine Reduzierung elektronischen Komponenten, um die Ausfallrate zu senken
Redundantes Design der Netzteile und der Steuerung der EUE* verhindern Single Point of Failure
(* Gilt für HPH-100/120K)
Größere Flexibilität
Eine große Auswahl an Konfigurationen, wie z. B. N+X-Redundanz und Hot-Standby
Einstellbarer Ladestrom und Ladespannung erfüllen unterschiedliche Anforderungen an die Batteriekonfiguration
Flexible Batteriekonfiguration optimiert die Batterieinvestition
Hervorragende Wartungsfreundlichkeit und Management
Die austauschbare Innenarchitektur und der Frontzugang ermöglichen eine schnelle und einfache Wartung
Mehrere verschiedene Schnittstelle unterstützt Fernüberwachung und -verwaltung der USV