Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

USV-3-Phasig, HPH-Serie, 60/80/100/120 kW

Technische Spezifikationen

Modell
HPH-60K / HPH-80K / HPH-100K / HPH-120K
Nennleistung
 
● HPH-60K
60 kVA / 60 kW
● HPH-80K
80 kVA / 80 kW
● HPH-100K
100 kVA / 100 kW
● HPH-120K
120 kVA / 120 kW
Parallelschaltung
Bis zu 4 Einheiten
Eingang
 
Nennspannung
380/ 400/ 415 V, (dreiphasig, TN-S)
Spannungsbereich
332-477 V (Volllast)
 
228-332 V (mit Reduzierung zwischen 63 und 100 % Last)
Frequenz
40~70 Hz
Klirrfaktor (THDi)
< 3 %
Leistungsfaktor
> 0,99 (vollast)
Kurzschlußfestigkeit
 
● HPH-60K
15 kA
● HPH-80/100/120K
22 kA
Ausgang
 
Nennspannung
380/ 400/ 415 V, (dreiphasig, TN-S)
Spannungsregulierung
± 1%
Frequenz
50/60 ± 0,05 Hz
Klirrfaktor (THDu)
≤ 2 % (Lineare Last)
Leistungsfaktor
1,0
Überlastfähigkeit
≤ 125 %: 10 min, 126~150 %: 1 min, > 150 %: 1 sec
Crestfaktor
3:1
Wirkungsgrad
 
Onlinebetrieb
> 96 %
ECO Betrieb
Bis zu 99 %
Batterie
 
Batterietyp
VRLA/ Lithium-Ionen
Nennspannung
±240 V
Anzahl
32-46 Stück(1)
Ladestrom
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100/120K
20 A
Max. Ladestrom mit optionaler Ladekarte
 
● HPH-60/80K
20 A
● HPH-100/120K
40 A
Kommunikation
 
Anzeigen
LCD-Display mit LED-Anzeigen
Schnittstellen
1x Smart Slot, 1x Mini Slot,2x Parallel Schnittstelle, 1x RS-232, 1x Schnittstelle für Zusatzlader, 2x Eingangskontakte, 6x Ausgangskontakte, 1x USB, 1x REPO, 2x Batterietemperatursensor
Not Aus
Ja
Dimensionen
 
Abmessungen (B x T x H)
 
● HPH-60/80K
520 x 800 x 1175 mm
● HPH-100/120K
520 x 800 x 1760 mm
Gewicht
 
● HPH-60K
186,5 kg
● HPH-80K
191 kg
● HPH-100/120K
312 kg
Abmessung Verpackung (B x T x H)
 
● HPH-60/80K
685 x 1003 x 1337 mm
● HPH-100/120K
720 x 994 x 1952 mm
Gewicht inkl. Verpackung
 
● HPH-60K
220,5 kg
● HPH-80K
225 kg
● HPH-100/120K
388 kg
Umgebung
 
Betriebstemperatur
0 - 45 °C(2)
Luftfeuchtigkeit
5-95 % (nicht kondensierend)
Konformität
 
Sicherheit
CE
EMV
IEC 62040-2
Leistungsanforderung
IEC 62040-3
Nachhaltigkeit
RoHS, REACH
Eigenschaften
 
Rückspeiseschutz
Standard
Kaltstart Funktion
Standard
Synchronisierter Mehrfachbus (SMB)
Standard
Erweiterte Einschaltfunktion für NEA
Option
Zwei Netzeingänge
Option
(1) 32-36 Stück erfordert Serviceeinstellungen und Lastreduzierung
(2) 40-45 °C mit Lastreduzierung

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.