Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • USV 15 kVA
  • NT-Serie, dreiphasig, 20-500 kVA

    Merkmale

    Verfügbar von 20 bis 4.000 kVA (8 x 500 kVA bei Parallelschaltung).
    Parallele Redundanz ohne zusätzlichen Hardwarebedarf zur Steigerung der Zuverlässigkeit.
    Integrierter Trenntransformator zum Schutz der Benutzergeräte
    Optionaler Oberwellenfilter und 12-Puls-Gleichrichter.
    Redundante Hilfsstrom- und Steuerungsschaltungen für eine höhere Zuverlässigkeit.
    Integrierter Wartungs- und statischer Bypass-Schalter.
    Mehrsprachiges LCD-Display und LED-Statusindikatoren.
    RS232, RS485 und sechs programmierbare potenzialfreie Ausgangskontakte.
    Kompatibel mit Generatorinstallation und unsymmetrischen Lasten.
    Optionaler externer Akkuschrank für eine längere Ausfallüberbrückung.
    Parallele Erweiterung mit Ihrem Geschäftswachstum und dadurch Einsparung der anfänglichen Investitionskosten.
    Großer Eingangsspannungsbereich für eine Verlängerung der Akkustandzeit.
    Energiesparmodus zur Einsparung von Energie- und Betriebskosten.
    Installation eines gemeinsam genutzten Akkus zur Verringerung anfänglicher Investitionskosten.