Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • USV 15 kVA
  • NT-Serie, dreiphasig, 20-500 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K / NT-60K / NT-80K / NT-100K
     
    NT-120K / NT-160K / NT-200K / NT-260K / NT-320K / NT-400K / NT-500K
    Nennleistung
     
    ● NT-20K
    20 kVA / 18 kW
    ● NT-30K
    30 kVA / 27 kW
    ● NT-40K
    40 kVA / 36 kW
    ● NT-50K
    50 kVA / 45 kW
    ● NT-60K
    60 kVA / 54 kW
    ● NT-80K
    80 kVA / 72 kW
    ● NT-100K
    100 kVA / 90 kW
    ● NT-120K
    120 kVA / 108 kW
    ● NT-160K
    160 kVA / 141 kW
    ● NT-200K
    200 kVA / 180 kW
    ● NT-260K
    260 kVA / 234 kW
    ● NT-320K
    320 kVA / 288 kW
    ● NT-400K
    400 kVA / 360 kW
    ● NT-500K
    500 kVA / 450 kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 Vac (3-phasig, 4-adrig + G)
    Spannungsbereich
    305~499 Vac
    Harmon. Verzerrung, Strom
    < 3% (mit optionalem Filter)
    Frequenz
    45–65 Hz
    Ausgang
     
    Spannung
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 Vac (3-phasig, 4-adrig + G)
     
    220/230/240 Vac (1-phasig, 2-adrig + G) *
    Harmon. Verzerrung,
    ≤ 3% (lineare Last)
    Spannungsregulierung
    ± 1% (statisch)
    Frequenz
    50 oder 60 Hz ± 0,01% (interner Oszillator)
     
    50 oder 60 Hz ± 1% (synchronisiert)
    Frequenzregelung Überlastfähigkeit
    ≤ 110%: 60 Minuten
     
    110–125%: 10 Minuten
     
    126–150%: 1 Minute
    Schnittstelle
     
    Standard
    RS232 x 1, RS485 x 2, SMART-Slot x 1, potenzialfreier Ausgangskontakt x 6
    Andere Merkmale
     
    Parallele Redundanz
    Bis 8 Einheiten
    Notabschaltung
    lokal und remote
    SRAM-Ereignisprotokoll
    500 Einträge
    Harmonische Verbesserung am Eingang
    Optionaler harmonischer Filter und 12-Puls-Gleichrichter
    Effizienz
     
    AC-AC
     
    ● NT-20K
    90%
    ● NT-30K~40K
    91%
    ● NT-50K~60K
    91,5%
    ● NT-80K~100K
    92%
    ● NT-120K~200K
    92,5%
    ● NT-260K~500K
    93%
    ECO-Modus
     
    ● NT-20K
    > 97%
    ● NT-30K~500K
    > 97,5%
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0~40ºC
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0–95% (nicht kondensierend)
    Hörbarer Geräuschpegel (bei 1,5 m Höhe)
     
    ● NT-20K~40K
    ≤ 60 dBA
    ● NT-50K~120K
    ≤ 65 dBA
    ● NT-160K~200K
    ≤ 68 dBA
    ● NT-260K~400K
    ≤ 72 dBA
    ● NT-500K
    ≤ 77 dBA
    Physische Eigenschaften
     
    Abmessungen **
     
    ● NT-20K~80K
    600 x 800 x 1400 mm
    ● NT-100K~120K
    800 x 830 x 1700 mm
    ● NT-160K~200K
    1200 x 830 x 1700 mm
    ● NT-260K~400K
    1600 x 995 x 1950 mm
    ● NT-500K
    1900*** x 995 x 1950 mm
    Gewicht
     
    ● NT-20K
    365 kg
    ● NT-30K
    365 kg
    ● NT-40K
    425 kg
    ● NT-50K
    460 kg
    ● NT-60K
    506 kg
    ● NT-80K
    525 kg
    ● NT-100K
    700 kg
    ● NT-120K
    745 kg
    ● NT-160K
    1050 kg
    ● NT-200K
    1085 kg
    ● NT-260K
    1680 kg
    ● NT-320K
    1720 kg
    ● NT-400K
    1920 kg
    ● NT-500K
    3110 kg***
    * Einphasige Ausgangsspannung: 220/230/240 nur für 20-40 kVA Modelle.

    ** Die Standardleistung ist 380/220 Vac mit 6-Puls-Gleichrichter. Für Modelle: (1) unterschiedliche Leistung (2) bei 12-Puls-Gleichrichter oder Filter weichen Abmessungen und Gewicht von den Standardmodellen ab. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Lieferanten.

    *** Das 500 kVA Modell besteht aus zwei Schränken: Wechselrichter (Breite = 1100 mm, 1760 kg) und Gleichrichter (Breite = 800 mm, 1350 kg).

    Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.