Gama de Produtos
Artigo Técnico
POWERING COMPETITIVENESS EM ÓLEO E GÁS
![Powering Competitiveness in Oil and Gas](/media/images/other/technical-article-powering-competitiveness-in-oil-and-gas-ph1.jpg)
Aplicação
Contando com processos produtivos altamente automatizados a indústria de óleo e gás normalmente conta com poucos operadores para dar curso à produção de um ou dois milhões de gás natural ao ano. Sob estas circunstâncias, sistemas de controle distribuídos (DCS) ou controladores lógicos programáveis (PLC) são aplicados ostensivamente nas salas de controle, caldeiras, armazenamentos, tratamento de água, metanol e outras áreas. A confiabilidade e qualidade das fontes e energia deixa de ser o foco e a UPS se torna a salva guarda no fornecimento estrito da proteção energética. Adicionalmente, iluminação de emergência, extinção de fogo, e bombeamento também se tornam cargas necessárias para sustentação pelas UPS. Em linhas de gás natural, há um gabinete com sensores de vazamento de gás, monitoração e comunicação a cada 500 ou 1.000 metros. UPS monofásicas são instaladas para estas missões críticas.
Além das necessidades fabris, as UPS também são usadas nas necessidades do setor de óleo e gás nas aplicações de plataformas, vigilância, segurança e armazenamento de dados, sistemas de incêndio e muito mais.
Necessidades do cliente
As refinarias de petróleo operam continuamente nos processos de refinação, o que significa uma exposição constante a um ambiente agressivo, carregado de químicos corrosivos, temperaturas elevadas e alta compressão de ar.
A confiabilidade exigida nos sistemas DCS pode chegar a 99,9% ou tempo médio entre falhas (MTBF) de 100.000 horas para monitoração e gestão completos. Um sistema de energia com o mais alto grau de confiabilidade é uma necessidade de alta prioridade. Entretanto, em cenários de aplicação intensiva de TI tais como salas de servidores, datacenter, elevada eficiência em modo CA-CA e capacidade de crescimento escalonável da UPS são altamente apreciados pelos clientes que buscam economia e otimização de custos.
Soluções de UPS Delta
Energia Confiável para Garantir a Continuidade dos Negócios de Óleo e Gás
Elevada Disponibilidade e Confiabilidade para Suas Cargas Críticas
|
![]() |
UPS Verde com Elevada Eficiência CA-CA
|
![]() |
Grandes Datacenter
|
![]() |
Pequenas capacidades nas quais você pode confiar As UPS monofásicas da série Amplon atendem as aplicações a partir de 1kVA afim de prover energia para pequenos e médios dispositivos de rede. Eles proporcionam a proteção energética, maximizam o uso do espaço físico, são econômicos e trazem diversos benefícios. |
![]() |
Nossa tradição técnica e capacidade de engenharia são amplamente reconhecidas pelos líderes da indústria e do segmento de óleo e gás, incluindo: