• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • UPS da série RT de 5/6/8/10 kVA monofásico, UPS de 15/20 kVA trifásico

    Introdução

    Uma solução completa para energia confiável com alta disponibilidade e desempenho

    A série Amplon RT de 5 a 20 kVA é um UPS on-line de dupla conversão que oferece os melhores projetos da categoria no tamanho compacto 2U, alta densidade de potência e eficiência do sistema e configurações versáteis para atender aos requisitos dos clientes. O fator de potência de saída da unidade maximiza a capacidade para cargas mais críticas, enquanto uma economia de energia excepcional pode ser obtida com base na eficiência CA-CA de até 96,5% e 99% no modo ECO. Além disso, os UPS da série RT de 5 a 20 kVA são os primeiros no mercado a oferecer gabinetes de baterias externas de íon de lítio padrão, que oferecem melhor densidade de energia e sustentabilidade. Juntamente com a capacidade paralela de até quatro unidades, a nova série é o UPS de pequeno porte ideal para aplicações de missão crítica, como servidores, data centers, telecomunicações e manufatura.

     

    Aplicações

    Série RT, 5-20 kVA - Aplicações

     

     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
    Std/ Ext/ 3P Ext/ 3P

    Ext: RT 5-10kVA Extended Runtime Model
    Std: RT 5-10kVA Standard Runtime Model
    3P: RT 10-20 3-Phase

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *