Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Agente de desligamento

Funções e recursos

  Aceita SNMP trap
  Aceita desligamento de múltiplos hosts em plataformas cruzadas quando combinado com uma placa SNMP
  Desligamento e hibernação do sistema operacional de forma automática, sem comando humano
  Aceita execução de programa externo pré-definido antes do desligamento
  Pode transmitir pacotes de SNMP trap para um número ilimitado de hosts
  Pode mudar a porta UDP para evitar conflitos com um sistema de gestão de SNMP existente
■  Fornece um botão de teste para verificar a capacidade da rede
  Lógico E desligamento para receber mensagem de conexão de máquina
  Lógico OU desligamento para receber mensagem de backup

Shutdown Agent

Suporte a sistema operacional

■  Windows 7, 8, 10
■  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
■  Windows 2008/2012 Server Core, Hyper-V 2008/2012
■  Redhat Linux Enterprise 8.3
■  Oracle Linux 7.1
■  Linux OpenSUSE 11.4
■  Linux ubuntu 10.04
■  Linux Fedora 3.1.9
■  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6, 7 (with essential license after version 5)
■  Citrix XenServer 6.0.0
■  Linux KVM
■  IBM AIX 7.1