Gama de Produtos
Artigo Técnico
Como implantar o Melhor Back-up de Energia, Monitoramento Ambiental e Sistemas de Gestão em um Datacenter?
Mecanismo de Contingência de Falha de Energia
Falha de energia e outros contratempos de energia relacionados são uma das principais razões para a perda de informações e reduzem a expectativa de vida do seu equipamento. A empresa deve prestar especial atenção aos mecanismos de contingência. O Software Delta InsightPower Manager pode ser usado para monitorar a carga restante da bateria e utilizar eficazmente o tempo restante. Com um cartão SNMP ou o Delta UPSentry 2012, servidores com ShutdownAgent 2012 instalados pode se conectar com várias UPS’s. Quando há um problema com o fornecimento de energia, ShutdownAgent 2012 vai desligar o sistema operacional, mesmo aqueles na máquina virtual, para se certificar que todo o processo segue os procedimentos normais para proteger dados críticos.
Gerenciamento Ambiental
Além de gerenciamento de energia, o ambiente de um datacenter é a maior preocupação do profissional de TI. E muitas vezes a questão mais crítica em comparação com gerenciamento de energia.
Os profissionais de TI precisam ter um controle preciso sobre a temperatura, umidade, segurança e muito mais para cada rack de servidor para gerir eficazmente o ambiente de um datacenter. EnviroProbe da Delta pode detectar a temperatura e a umidade dentro de um único ou vários racks de servidores. EnviroProbe também oferece quatro entradas de contactos para dispositivos sensores que monitoram as condições de ambiente do data center, tais como segurança, água, incêndio e fumaça, e os dados em tempo real, podem ser enviados para os gerentes de TI através de uma rede, ou exibidos através do Gerenciador de InsightPower.
Se uma solução abrangente de gerenciamento de ambiente em datacenters é necessária, a Delta InfraSuite Manager é um sistema de gerenciamento de infra-estrutura de datacenter que pode monitorar as instalações e infra-estrutura de TI e datacenter. Sua estrutura aberta e sistema podem se conectar, coletar e monitorar fontes de alimentação ininterrupta (UPS), armários de distribuição de energia (PDC), Unidades de Distribuição de Energia (PDU), racks modulares de refrigeração de precisão, geradores e muito mais. O InfraSuite Manager oferece uma plataforma cruzada sistema completo para os gerentes de TI a monitorar facilmente o datacenter em todos os aspectos.
O portfólio completo de sistemas de gestão ambiental da Delta pode ajudar a equipe de TI na gestão, monitoramento e manutenção do datacenter, de forma eficaz. Como o datacenter serve como recurso de operações mais importante em uma empresa, as soluções de gestão da Delta garantem o mínimo de tempo para lidar com uma emergência, diminuindo a incidência de erros, impedindo a empresa de sofrer perda ou dano.