Gama de Produtos
Artigo Técnico
Powering Competitiveness em Datacenters

Aplicação
● Cargas de TI em Datacenter
O Big Data continua gerando grande impacto em muitas indústrias oferecendo uma variedade de aplicações e oportunidades de negócios. A infraestrutura de Datacenter é a espinha dorsal das operações de negócios nesta nova e dinâmica era. Não importa o tamanho do datacenter – desde um pequeno rack ou numa simples sala de computação até médios ou imensos datacenter corporativos- as UPS desempenham papel crucial como fonte contínua de energia para as cargas de TI como servidores, redes, armazenamento, comunicações e outros dispositivos. As aplicações de TI em missão critica nas empresas modernas, tais como as Plataformas de Gestão de Recursos (ou ERP), servidores de e-mail, servidores de internet e outras aplicações, também precisam de energia excepcionalmente confiável para sustentar suas operações ininterruptas em regime 7/24/365.
Necessidades do cliente
● Alta disponibilidade
● Eficiência Energética
● Escalabilidade
Na era do Big Data, da Internet das Coisas (IOT), crescimento de dados, a escalabilidade, a infraestrutura de datacenter e o custo da energia são três desafios enfrentados pelos gestores de TI. A adaptabilidade das UPS e a arquitetura do datacenter são elementos chave de uma empresa para a sustentação da sua competitividade e da sua agilidade para ajustar-se a oportunidades de forma pontual. Padronização e modularidade são dois pilares para construir-se um datacenter que atenda às demandas do crescimento de dados. Quando as necessidades de disponibilidade, eficiência e expansão de acordo com as necessidades dos negócios são essenciais, as UPS modulares de alto desempenho são a escolha perfeita para alimentar tais cargas e gerar economia no custo total de propriedade (TCO).
Soluções Delta
A Delta dispõe de uma ampla gama de UPS para proteger tanto os grandes datacenter tanto como os pequenos. O cliente pode escolher a UPS que melhor se adaptar às necessidades operacionais que possam viabilizar a competitividade de longo prazo.
Enclausuramento de servidores |
![]() |
Pequenos e Médios Datacenter As UPS entre 25 e 200kW da série Modulon DPH são uma nova geração de sistemas totalmente modulares, intercambiáveis a quente (hot-swap) e altamente eficientes, com desempenho de até 96% na conversão CA-CA. Os sistemas modulares ampliáveis a quente prestam suporte ao crescimento do datacenter de médio a longo prazo. O desenho ultracompacto e necessidade reduzida de espaço do sistema DPH 75kW, com suas baterias embutidas e painéis de distribuição montados no rack (RPDC) são uma solução ultraintegrada para pequenos datacenter. |
![]() |
Grandes Datacenter As UPS trifásicas em monobloco das séries NT series e DPS series são disponíveis de 20 a 400kVA (8x 500kVA em paralelo) e podem oferecer suporte aos grandes datacenter. O custo energético tem se tornado um ponto crítico para os gestores de TI, e usualmente os datacenter operam com cargas da ordem de 50% de carga, a UPS Delta DPS possui eficiência em modo CA-CA da ordem de 95% mesmo com cargas pequenas de apenas 30%, o que permite obter economia operacional significativa. |
As soluções completas de UPS de alta disponibilidade, eficiência e escalabilidade para o segmento de datacenter. Nossa tradição técnica e capacidade de engenharia são amplamente reconhecidas pelos líderes da indústria e do segmento de datacenter, incluindo:
- Um novo datacenter em Berlin, Alemanha, adotou as soluções de energia e ar condicionado da Delta
- Delta fornece UPS para datacenter de unidade da LG Electronics na Rússia
- O datacenter verde da Universidade Nacional Unida em Taiwan
- O datacenter da operadora lider em telefones fixos da Polônia
A Delta fornece soluções dedicadas em UPS e infraestrutura de datacenter para atender uma larga variedade de aplicações de datacenter