Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Série NT, trifásico, 20-500 kVA

    Introdução

    A série Ultron NT é um UPS trifásico apresentando várias potências personalizadas para diversas aplicações. Com função N+X paralelo redundante, garante alta disponibilidade e confiabilidade para suas cargas críticas.

    A série Ultron NT oferece proteção uniforme contínua para sua empresa, mesmo sob condições de carga desbalanceadas. Seu modo de economia melhora a eficiência em 4%~7% e economiza custos operacionais.

     

    Aplicações

    Delta NT Series UPS, Three Phase - applications

     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *