Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Placa SNMP – Como Economizar Energia, Sistemas de Monitoramento

Funções e recursos

Rede
SNMP
Suporte ao protocólo SNMPv1; aceita monitoramento NMS, assim como envia ativamente pacotes Trap a hosts alvo.
HTTP
Monitor e instalação por meio de navegador de redecom servidor web embutido.
Outros
Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP e WOL.
MIB
Aceita RFC1628 e UPSv4 MIB definido de formapersonalizada
Gerenciamento
Ligar e desligar alimentação de forma regular
Pode configurar o tempo de ligar e desligar o UPS
Testes regulares
Teste de descarga de bateria para assegurar que a bateria está em boas condições.
Desligamento inteligente
Pode enviar sinal de desligamento ao host conectadoativamente, se o computador host tiver proxy dedesligamento SNMP ou InsightPower Client instalado.
Sensor
Sensor de ambiente opcional pode integrara temperatura ambiente e a umidade paramonitoramento total do gabinete.
Diagnóstico
Registro de eventos
Mantém data, hora e sequência de eventos no arquivode log de eventos.
Registros históricos
Mantém data, hora e dados de parâmetros do UPS.Pode ser exportado ao arquivo XLS para maisprocessamentos.
Reação a eventos
Desligamento do UPS
Define tempo de retardo para desligamento do UPSpara evitar descarga profunda.
Email
Envia notificação por e-mail aos recipientespredefinidos no caso de evento de energia.