Notícias e informações

Gama de Produtos

  • Artigo Técnico - Delta
  • Artigo Técnico

     

    Além de PUE: o papel do DCIM em um data center

    Com o esgotamento gradual da energia global, as empresas enfrentam o fato imutável de custos de energia cada vez mais altos. Para centros de dados de alta densidade, a questão verde é igualmente importante. A Eficiência do Consumo de Energia (PUE, na sigla em inglês), promovida pela Green Grid, uma associação de profissionais de TI, é um índice internacional padrão usado para avaliar a eficiência do consumo de energia. A Green Grid fornece uma fórmula para calcular o valor de PUE e determina o status do consumo de energia - simplesmente dividir a energia total do data center pela energia consumida para TI, ou dividir a energia total da instalação pela energia dos equipamentos de TI. Um valor mais baixo de PUE significa maiores economias de energia.

    O objetivo do PUE da Green Grid é fornecer uma métrica que possa ser usada repetidamente. Economizar energia é uma tarefa sustentável e se as empresas podem combinar um valor PUE com o ciclo de medição, análise, planejamento e ação, mesmo centros de dados de alta densidade com alto consumo de energia podem obter economia de energia contínua.

     

    PUE não é o único foco para a medição da eficiência do centro de dados

    O primeiro passo para calcular um valor PUE é entender a situação total do consumo de energia de um data center, que inclui:

    • Sistema de energia com UPS, distribuição de energia e interruptores, bateria e perda de distribuição.
    • Sistema de ar condicionado com unidades de resfriamento, CRAC e CRAH, bombas de água, torres de refrigeração e outros
    • Servidores, equipamentos de armazenamento, equipamentos de rede e outros
    • Outros equipamentos diversos, tais como sistemas de carga de iluminação, vigilância e acesso, e sistemas de combate a incêndio

    As posições de medição de consumo de energia do equipamento de TI geralmente são divididas em três categorias: Saída de UPS, saída de PDU (unidade de distribuição de energia) e consumo real de energia do equipamento de TI, e é fornecido para os usuários como base para a medição e usado como benchmark de comparação para a avaliação da eficácia do consumo de energia.

    Valor PUE = Consumo total de energia no centro de dados / consumo de energia dos equipamentos de TI

    PUE não é o único foco para a medição da eficiência do centro de dados. Por exemplo, o valor PUE não leva em consideração quais servidores estão ociosos por longos períodos e tem dificuldade em detectar novos focos de calor. Um aumento de 1°C no centro de dados oferecerá um risco incerto para o data center. É por isso que o Gerenciamento de Infraestrutura de Data Center (DCIM) é necessário. O sistema DCIM ajuda as empresas a gerenciar seus centros de dados de forma abrangente, especialmente em ambientes de alta densidade. O DCIM ajuda uma equipe de gerenciamento a responder em tempo real, planejar com antecedência e reduzir o tempo de inatividade.

     

    Gerente InfraSuite: Uma solução abrangente em software

    O Delta InfraSuite Manager (DCIM) visa aumentar a capacidade de gerenciamento do data center e garantir o desempenho e a disponibilidade das infraestruturas dos data centers. Da gestão fundamental da infraestrutura à gestão de operações de vigilância, o Delta InfraSuite Manager oferece análise de dados para a tomada de decisões. As informações detalhadas fornecidas abrangem racks, UPS, distribuição de energia, precisão de ar condicionado, meio ambiente e segurança.

    Gerente InfraSuite: Uma solução abrangente em software

    O Delta InfraSuite Manager oferece soluções DCIM totalmente atualizadas com módulos funcionais para diferentes tamanhos de data center. A Delta acabou de lançar novos módulos funcionais exclusivos: Ativo, Ordem de Trabalho e Inspeção de Ativos. Com os novos módulos, o seu centro de dados se torna ainda mais fortalecido pelo Delta InfraSuite Manager.

    A Delta acabou de lançar novos módulos funcionais exclusivos: Ativo, Ordem de Trabalho e Inspeção de Ativos.

    Módulo de Capacidade:

    O Módulo de Capacidade permite que os gerentes de centros de dados planejem o futuro de forma mais eficaz através do uso de dados detalhados sobre espaço no rack, peso, rede, energia e capacidade de resfriamento no data center. Por exemplo, o Módulo de Capacidade ajuda os gerentes dos centros de dados a avaliar o consumo de recursos, tornando mais fácil planejar e decidir sobre a alocação futura e locais de instalação mais adequados para dispositivos de TI.

    Módulo de Capacidade

     

    Módulo Ordem de Trabalho:

    O Módulo de Ordem de Trabalho fornece uma plataforma altamente personalizável que permite aos usuários projetar modelos de ordem de trabalho para diferentes fins de gerenciamento. Diferentes variáveis, como nomes, tipos, prioridade, cronograma, funções de tarefas podem ser definidas pelo administrador. Isso ajuda os usuários não apenas a simplificar e integrar o processo de gerenciamento de mudanças, mas também estende o ciclo de vida das operações do centro de dados.

    o papel do DCIM em um data center - Módulo Ordem de Trabalho

     

    Módulo Inspeção de Ativos:

    O módulo de Inspeção de Ativos do InfraSuite Manager é usado com um aplicativo móvel intuitivo, que torna mais inteligente e eficiente para o inspetor completar seu processo de inspeção. Modelos personalizáveis podem ser projetados para diferentes tipos de ativos. Os usuários também podem fazer upload de fotos dos ativos inspecionados para o InfraSuite Manager. Códigos QR exclusivos de cada recurso podem ser gerados pelo sistema, tornando as tarefas mais intuitivas.

    Módulo Inspeção de Ativos

    Juntamente com os dispositivos móveis e as tendências BYOD (Bring Your Own Device - Traga seu Próprio Dispositivo, na sigla em inglês), a equipe de P&D da Delta também desenvolveu um aplicativo móvel DCIM. Uma vez que os usuários fazem login em um navegador em seu tablet ou smartphone, eles têm uma visão completa do datacenter. Quando as chamadas de emergência ocorrem, os alarmes em tempo real são distribuídos através de e-mails, mensagens de voz ou SMS para fornecer notificações avançadas. O Aplicativo de Inspeção de Ativos da Delta permite que a equipe de manutenção use dispositivos móveis para rastreamento e encaminhamento para aprovação.