Notícias e informações

Gama de Produtos

  • Artigo Técnico - Delta
  • Artigo Técnico

     

    Eficiência do Datacenter e Medição de PUE

    Como a demanda por grandes volumes de dados cresce o dobro a cada dois anos, as organizações estão se esforçando para expandir seus datacenters e economizar custos de energia. Aumentando as cargas das instalações de TI e seus servidores, desafiando os negócios a reduzir o consumo de energia e gerenciar a capacidade de utilização para aumentar a eficiência do datacenter. Esta demanda de uma maior capacidade motiva as organizações a buscar um projeto modular mais padronizado para construir ou atualizar seus datacenters. Os principais contribuintes do consumo de energia elétrica do datacenter vêm de sistemas de energia, refrigeração, servidores, instalações e outros equipamentos que suportam cargas e operações de datacenters.

    De acordo com relatos de data center, custos de refrigeração representam cerca de 45% dos custos totais de energia e os outros de 15-20% são devido a distribuição de energia e conversões de perdas no datacenter. Os Datacenters de hoje em dia devem ser construídos com a capacidade de reduzir custos e executados em uma capacidade ideal.

    O bom monitoramento do consumo de energia do datacenter ajuda a melhorar a sua eficiência. A medida padrão de eficiência do datacenter é Power Usage Effectiveness (PUE), que foi introduzido pela Green Grid em 2007.

    PUE = Energia Total da Instalação / Energia do equipamento de TI

    Isto representa a razão da energia total da instalação dividida pela energia do equipamento de TI. De acordo com o Green Grid, a PUE fornece uma maneira de determinar:

    • Oportunidades para melhorar a eficiência operacional do datacenter
    • Como comparar datacenter semelhantes
    • Se o operadores do datacenter estão melhorando projetos e processos ao longo do tempo
    • Oportunidades para redirecionar a energia para o equipamento adicional de TI
    • Um projeto alvo ou meta para novos datacenters

    Fonte: The Green Grid white paper “The Green Grid white paper "PUE, uma medida abrangente do Metrics"

    PUE é uma importante métrica para avaliar e gerir a energia do datacenter. Para mensurar a eficiência do datacenter, é fundamental que os gerentes de TI e operadores de datacenter saibam os componentes desta medição. As duas categorias de energia no datacenter são energia do equipamento de TI e energia total da instalação, o que inclui energia, refrigeração e outras cargas de componentes diversos, tais como iluminação e segurança. A energia total da instalações é onde podemos obter a eficiência energética.

    A Indústria de benchmarking de eficiência do seu datacenter pode ser o primeiro passo para reduzir o consumo e o custo de energia. Isso lhe dá uma comparação para avaliar o projeto do seu datacenter atual e avançar com estratégias para fazer melhorias.

     

    Benchmark PUE DCiE
    Platina <1,25 >0,8
    Ouro 1,25~1,43 0,7~0,8
    Prata 1,43~1,67 0,6~0,7
    Bronze 1,67~2 0,5~0,6
    Reconhecido 2~2,5 0,4~0,5
    Não reconhecido >2,5 <0,4

     

    A InfraSuite - soluções de infraestrutura para datacenter da Delta oferece alta performance, eficiência energética e soluções em refrigeração. Nosso UPS suporta sua operação de datacenter com indústria líder em performance e eficiência (P / F> 0,9 e Eficiência até 96 %). Nossas soluções UPS oferecem características modulares para maior flexibilidade, melhor utilização do espaço e maior agilidade. Nossas soluções de refrigeração também apresentam um design de alta eficiência. Você pode adotar a série Rowcool InfraSuite como um in-row conceito de design modular que suporta "pague o quanto usar" e zonas segmentadas de acordo com as aplicações. Sua velocidade do ventilador ajusta para carregar mudanças para uma economia significativa de custos de energia. Além de soluções de infra-estrutura, Delta InfraSuite também oferece um sistema de monitoramento ambiental chamado InfraSuite Manager que pode expandir DCIM (Datacenter Information Management). InfraSuite Manager oferece aos gerentes de TI uma plataforma integrada para monitorar o ambiente e acompanhar o desempenho de energia do datacenter para servir como uma referência para a melhoria de PUE. A InfraSuite - soluções de infraestrutura para datacenter da Delta pode ajudar a economizar até 25% no consumo de energia fazendo um Datacenter Nível Ouro ou acima de uma meta alcançável.

    Antes de construir ou atualizar um datacenter, é essencial discutir plenamente com os profissionais e definir o seu alvo para a eficiência do datacenter. Selecione os sistemas de energia e refrigeração adequados para se alcançar uma confiável, economia de energia, manutenção e gerenciamento para o objetivo do seu negócio.