Gama de Produtos

Acessórios de Racks e Modelos de Rack

Encontre os acessórios ideais para Rack 19’ para servidores modulares e modelos de rack. Painéis, Prateleiras, Coberturas, Calhas, Interruptores e Anéis, para Rack 19’ para servidores modulares e modelos de rack.
Delta – Prateleira Fixa 1U para modelo de rack
Prateleira Fixa 1U para modelo de rack
Modelo: MSR1111
Peso: 7 kg
Dimensões: L480,5 x P664 x A44 mm
Delta – Prateleira Deslizante 1U para modelo de rack
Prateleira Deslizante 1U para modelo de rack
Modelo: MSR1112
Peso: 9 kg
Dimensões: L482 x P718 x A44 mm
Delta – Cobertura inferior perfurada para modelo de rack
Cobertura inferior perfurada para modelo de rack
Modelo: MSR1114
Peso: 6,70 kg
Dimensões: L538 x P835,8 x A39 mm
Delta – Painel cego 1U para modelo de rack
Painel cego 1U para modelo de rack
Modelo: MSR1115 (10 unidades)
Peso: 0.17 kg
Dimensões: L482,6 x A43,7 x P1,0 mm
Delta – Painel cego 2U para modelo de rack
Painel cego 2U para modelo de rack
Modelo: MSR1116 (10 unidades)
Peso: 0,33 kg
Dimensões: L482,6 x A88 x P1,0 mm
Delta – Calha para passagem de cabos para modelos de rack
Calha para passagem de cabos para modelos de rack
Modelo: MSR1117
Peso: 4,12 kg
Dimensões: L580 x P320 x A190 mm
Delta - Calha para passagem de cabos com furos para modelos de rack
Calha para passagem de cabos com furos para modelos de rack
Modelo: MSR1119
Peso: 1,74 kg
Dimensões: L580 x P75 x A125 mm
Delta - Canal de gestão de cabos vertical para modelos de rack
Canal de gestão de cabos vertical para modelos de rack
Modelo: MSR9001 (2 unidades)
Peso: 1,90 kg
Dimensões: L53 x P63 x A888 mm
Delta - Canal de gestão de cabos horizontal 1U para modelos de rack
Canal de gestão de cabos horizontal 1U para modelos de rack
Modelo: MSR9002
Peso: 0,97 kg
Dimensões: L482 x P50 x A44 mm
Delta – Escada para cabo (300 mm largura) para modelos de rack
Escada para cabo (300 mm largura) para modelos de rack
Modelo: MSR9005
Peso: 4,54 kg
Dimensões: L300 x P50 x A1560 mm
Delta – Anel para cabo para modelos de rack
Anel para cabo para modelos de rack
Modelo: MSR9008 (10 unidades)
Peso: 0,013 kg
Dimensões: L45 x P85 x A5 mm

Accessory List

P/N Description Rack Compatibility
SR3110 SR1110 SR3160 SR1160
SR7001 1U Horizontal Cable Management Channel
SR7002 Vertical Cable Management Channel
SR7003 Cable Ladder, 300 mm
SR7004 Ring Type Wire Holder (10 pcs/per box)
SR8001 Power Cable Trough with Through-Hole, 800 mm    
SR8002 Cable Trough with Through-Hole, 800 mm    
SR8003 Bottom Cover for W800 x D1100 mm Rack Cabinet      
SR9001 Power Cable Trough with Through-Hole, 600 mm    
SR9002 Cable Trough with Through-Hole, 600 mm    
SR9003 Bottom Cover for W600 x D1100 mm Rack Cabinet      
SR9004 1U Fixed Shelf
SR9005 1U Sliding Shelf
SR9006 1U Blanking Panel (10 pcs/per box)
SR9007 2U Blanking Panel (10 pcs/per box)