Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
UPS da Delta protegem companhia líder em óleo e gás na Índia

Esta empresa escreveu sozinha a saga do hidrocarbono na Índia. Assegurando operação contínua em seus servidores, sistemas de reserva em rede, e diversos dispositivos essenciais ao fornecimento dos serviços aos clientes da empresa. Todas suas instalações dependem de soluções que melhorem sua eficiência operacional e confiabilidade. Isto inclui a energia ininterrupta e a habilidade de gerenciar o crescimento das cargas no ambiente atual de TI. Para garantia do atingimento destas metas a Delta oferece soluções completas em proteção energética para clientes de todos os níveis.
As UPS Delta Ultron NT 320kVA, Amplon J 11kVA, RT 10kVA, RT 5kVA e R 3kVA foram instaladas em várias unidades da empresa, incluindo Sevasagar, em Assam, Ankleshwar em Gujarat e Chennai. Serviços completos de manutenção foram realizados pela Delta naquelas localidades. Tendo instalados nas salas de servidores, as UPS da série Amplon responderam ao desejo de eficiência de 96% usando o modo ECO.
Como o segmento de óleo e gás, o governo e a e-governance tem investido na infraestrutura de missão crítica. As soluções UPS são uma grande demanda nestes mercados verticais. O governo identificou o setor de energia como elemento-chave para atingir suas metas de crescimento econômico sustentável.
A Delta obteve sucesso na instalação das UPS deste projeto, que está operando de forma eficiente. A Delta se comprometeu com o governo em fornecer soluções altamente confiáveis, econômicas e historicamente foi a única fornecedora a atingir estes objetivos. Os equipamentos Delta vão assegurar a operação contínua e a produtividade operacional.
Com as UPS Delta em operação, o cliente poderá manter seu foco em suas atividades essenciais sem se preocupar com a integridade de seus equipamentos. A Delta se orgulha em ser a força por trás da competitividade para ambos, indústria e governo.