• Série DPS, Trifásico, 300/400/500/600/1000/1200 kVA
  • Série DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Introdução

    O UPS de nova geração atendendo à demanda de grandes data centers e colocações

    O UPS superior da série Ultron DPS de 300 - 1200 kVA da Delta suporta fator de potência de saída unitário para fornecer capacidade de energia de até 10 MW para atender às demandas de grandes data centers e colocações que exigem maior capacidade de energia. A série Ultron DPS garante o mais alto nível de confiabilidade e resiliência do sistema, suportando a autodetecção de componentes-chave com função de aviso prévio, design de redundância multicamada e cobertura completa da classificação de potência. Além disso, a série DPS suporta gerenciamento avançado. Os principais parâmetros do ambiente e a análise de eventos podem ser monitorados via monitor LCD local de 10" e remotamente. Além do software de gerenciamento de bateria opcional, a série DPS permite que os usuários obtenham manutenção preditiva e minimizem o tempo de inatividade do sistema, reduzindo também o custo total de propriedade (TCO).

    Fully front access and modular design of key components simplifies maintenance and shorten the mean time to repair (MTTR)

     

    Aplicações

    Delta DPS Series UPS, Three Phase, 500/600/1000/1200 kVA - applications