Gama de Produtos
Artigo Técnico
Como o design de centro de dados e UPS se adaptam aos desafios da era do “Big Data”

Em 2013 Gartner previu que o valor de produção dos centros de dados no mundo todo iria aumentar de US$102.4 bilhões em 2014 para US$118.1 bilhões em 2017 com um CAGR de 4%. Um dos fortes fatores impulsionando o crescimento dos centros de dados é o fenômeno chamado “Big Data”. Considerado como uma das mais confusas palavras técnicas da moda em 2013, o que raios é “Big Data”? De acordo com a definição de Gartner, são “ativos de informações de alto-volume, alta-velocidade e alta-variedade que exigem eficácia de custos, formas inovadoras de processamento para aprimoramento da percepção e tomada de decisões.”.
- Alto volume
O volume de dados, com base nas análises do IDC, vai crescer 50% a cada ano, o que significa que o tamanho dos dados irá dobrar a cada biênio. Como armazenar e processar o boom de dados é um enorme desafio. - Alta velocidade
Os dados precisam ser obtidos e analisados em tempo para alcançar o valor maximizado para as projeções de tendências do mercado. - Alta variedade
Os dados podem ser estruturados, desestruturados, textos, ou multimídia.
A infraestrutura dos centros de dados é a espinha dorsal das operações de negócios na era do Big Data. A adaptabilidade do design de UPS e centro de dados é crucial para uma empresa conseguir sustentar a sua competitividade e agarrar as oportunidades de mercado em tempo hábil. Os conceitos de design ideais para os centros de dados atenderem a crescente demanda do mercado para dados são a padronização e a modularização.
No-breaks modulares escaláveis para crescentes volumes de dados
Projetado com design de vanguarda, a série Modulon DPH da Delta é um no-break completamente modular que fornece escalabilidade perfeita para expansão tanto vertical como horizontal. Componentes chave tais módulos de energia, módulos de controle e módulos STS são projetados para modularidade “plug-and-play”. Para atender as demandas flexíveis de médias e pequenas empresas, a série DPH oferece três tipo de gabinetes com potências de 75/150/200kW e características opcionais como um PDC montado em um rack com baterias embutidas em um rack único. Empresas podem realizar uma estratégia “pré-paga” sem super dimensionamento de hardware ou desperdício de investimentos valiosos na fase inicial de operação de seus negócios.
Energia verde para minimizar os custos de operação
Além da alta escalabilidade, “virar verde” é outro must para os centros de dados modernos no boom de geração de dados. Designs de no-break energeticamente eficazes com alta eficiência, potência nominal total (kVA=kW) e baixo iTHD pode ajudar os centros de dados a economizar enormes custos de operação (OPEX). Já que a carga típica dos centros de dados é de cerca de 30%, faz sentido para os negócios alcançar alto desempenho em cargas leves do que em altas cargas. Com excelência em engenharia da Delta, o no-break da série DPH pode atingir 95% de eficiência AC-AC mesmo em 30% de cargas leves e estabilizar em 96% com cargas maiores do que 50%.
Para maiores informações sobre a série Modulon DPH da Delta, por favor, clique aqui .
Modularidade de Centros de Dados Percebe a Escalabilidade Sem Sobressaltos
Além dos no-breaks, outras infraestruturas de centros de dados tais como refrigeração, racks, PDCs e PDUs, também pode desempenhar um papel crucial para tornar possível uma expansão sem sobressaltos dos centros de dados. O InfraSuite da Delta, a solução total para centros de dados, conta uma estrutura integrada e um projeto modular de sistema. Novamente, quando estiver enfrentando o crescimento do volume de dados, os centros de dados podem expandir em escala com a adição incremental de hardware. Sem necessidade de super dimensionamento.
Conforme cresce o volume de dados há uma demanda cada vez maior para desempenho de servidor. Alta densidade de energia por rack se torna uma tendência inevitável, o que leva a pontos quentes na sala do servidor. Para resolver este problema, RowCool pode ser diretamente localizado próximo aos racks quentes para remoção de calor eficiente e confiabilidade de equipamento sem sobreaquecimento. Quando mais dados precisam ser acomodados, racks modulares, disjuntores para PDCs e PDUs, também podem ser adicionados de acordo com as necessidades. Por fim, mas não menos importante, não importa a escala do centro de dados, o ambiente e a informação podem ser controlados centralmente e monitorados através do Gestor InfraSuite para gerenciamento abrangente de centros de dados.
Para maiores informações sobre as soluções de centros de dados InfraSuite da Delta, por favor, por favor, clique aqui.
A Espinha Dorsal por trás da Era do Big Data
Big Data decolou em 2013 e está aqui para ficar já que continua a ter um grande impacto em múltiplas indústrias com varias aplicações e oportunidades de negócios. Compreendendo inteiramente as tendências de mercado e defendendo os centros de dados modulares, a Unidade de Negócios de Soluções para Infraestruturas de Missão Crítica da Delta (MCIS BU) é a força por trás da competitividade dos centros de dados, e nós estamos comprometidos em ajudar as empresas a reduzirem os custos de instalação e operação de seus centros de dados.