Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Série DPM, Trifásico, 250/500/750/10001250 kW

    Introdução

    A última novidade em proteção elétrica com design inteligente e desempenho superior

    A série Ultron DPM é online, dupla conversão e oferece o máximo em disponibilidade, eficiência energética e desempenho para grandes datacenters. Sendo capaz de paralelar até 4 unidades, esta série de produtos é destinada aos projetos com demandas da ordem de Megawatts. Com fator de potência unitário (kVA=kW), a série DPM entrega o máximo em capacidade, sem reduções na potência real. Devido à topologia do PFC trifásico da Delta esta unidade também promove uma baixa THDi, <3%, e até 96% de eficiência em modo CA-CA, chegando até 99% em modo ECO, resultando em considerável economia no TCO (Custo Total de Propriedade). O diagnóstico automático dos componentes críticos gera uma ação proativa de manutenção e a percepção de desgastes de forma a minimizar os riscos de uma paralisação. A série Ultron DPM é o sistema de energia mais adequado para a proteção dos grandes datacenters.

     

    Aplicações

    Delta DPM Series UPS, Three Phase - applications

     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
     

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *