Gama de Produtos
Artigo Técnico
Como a configuração e design do UPS ajudam a alcançar alta confiabilidade e disponibilidade em um Datacenter?
UPS’s modulares oferecem uma boa demonstração da capacidade máxima da UPS tolerante a falhas. Por exemplo, a Delta Modulon DPH série tem um design totalmente tolerante a falhas que fornece auto-redundância dos módulos de potência. Além disso, a lógica de controle total permite que o sistema auto-sincronize em caso de falha do módulo principal.
Em segundo lugar, a funcionalidade hot-swappable de componentes críticos e módulos melhora a manutenção do sistema de UPS, reduzindo assim o MTTR para perto de zero para assegurar a máxima disponibilidade para o datacenter. A substituição rápida usando o procedimento operacional padrão (POP) para os módulos pode ajudar a economizar 50% ou mais em tempo de reparo.
Design para confiabilidade é a característica básica de todos os UPSs. À prova de falhas projeto é mais um passo tomado para eliminar um único ponto de falha e garantir a confiabilidade. Em outras palavras, é" aspecto o "seguro da UPS. A maioria dos no-breaks da Delta estão equipados com prova de falhas projetos nas áreas de energia auxiliar, mecanismo de controle, e muito mais.
UPSs delta são projetados com potência aux redundante. Quando há falha de rede, o backup aux de energia continua a fornecer energia para o sistema de controle para garantir a operação non-stop da UPS.
O controle DSP é amplamente adotado em UPS’s devido às suas vantagens na redução de componentes para reduzir a taxa de falha e aumentar a confiabilidade do sistema. Por outro lado, a falta de controle DSP é outro risco para um único ponto de falha. O projeto da Delta fail-safe pode detectar a falha de um mecanismo de controle e mudar automaticamente o no-break para contornar o modo de sustentar uma fonte de alimentação contínua para cargas críticas.
Ao mencionar a disponibilidade, a possibilidade de diferentes configurações do sistema de UPS também é importante. Os UPSs Delta permitem diversas possibilidades de design de redundância.
- configuração paralela (N +1), nenhum hardware adicional necessário
- Configuração hot-standby configuração alcançada pela dupla potência de entrada, oferecendo redundância do sistema de alimentação e qualidade ao mesmo tempo.
- A configuração do sistema 2N, 2N +1 encontrando TIA-942 Tier 4 de confiabilidade para aplicações de missão crítica de datacenter.
O UPS das séries Ultron e Modulon da Delta garantem a confiabilidade excepcional e maximizam o tempo para entregar alta disponibilidade que reduz o custo total de propriedade (TCO).