Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Nobreak Delta para Servidores ou UPS

Nossos clientes estão preocupados com problemas de energia, tais como corte de energia, queda de energia, aumento de energia, baixa tensão ou sobretensão, variação de frequência, distorção harmônica e ruído em linha. A Delta Electronics destaca as áreas de fornecimento de energia redundante, regulagem de voltagem, equipamentos de proteção e ajustes, e assim projetou e desenvolveu quatro linhas de produtos UPS – Nobreak Agilon, Nobreaks para Servidores Amplon, Nobreak Ultron e Nobreak Modulon. Sua faixa de energia, aplicações e o equipamento que protegem estão listados abaixo:

 

Linha de Nobreak Delta Alimentação Topologia Aplicações
Agilon Abaixo de 1.5 kVA UPS monofásico PC e periféricos
Amplon 1 kVA a 20 kVA UPS monofásico Servidor e equipamento de rede
Ultron 20 kVA a 2100 kVA UPS em linha trifásico Central de dados e equipamento industrial
Modulon 20 kVA a 600 kVA UPS modular Nobreak Modular. Expansão de unidade e suprimento de energia redundante podem ser alcançados em um simples bastidor

 

Os sistemas UPS da Delta apresentam o seguinte:

● Eficiência CA-CA líder
● Desenho e configuração totalmente redundantes
● Fatores de energia de alta entrada e saída
● Fácil expansão sem hardware adicional
● Suporte às operações uniformes em baixo nível de custo total de propriedade.

Soluções Delta – Sistemas UPS

Linha de Produtos UPS
UPS da Delta - Linha Agilon UPS da Delta - Linha Agilon
Abaixo de 1.5 kVA
PC e periféricos

 

UPS da Delta - Linha Amplon UPS da Delta - Linha Amplon
1 kVA a 20 kVA
Servidor e equipamento de rede

 

UPS da Delta - Linha Ultron UPS da Delta - Linha Ultron
20 kVA a 2100 kVA
Central de dados e equipamento industrial
UPS da Delta - Linha Modulon UPS da Delta - Linha Modulon
20 kVA a 600 kVA
Modular. Expansão de unidade e suprimento deenergia redundante podem ser alcançados em umsimples bastidor.