Gama de Produtos
Artigo Técnico
POTENCIALIZANDO A COMPETITIVIDADE EM TV e TRANSMISSÃO

Estabelecer o centro de dados para uma rede de transmissão como uma unidade de transmissão central para a veiculação dos serviços da rede ajuda a alcançar a integração das redes de telecomunicação, TV a cabo e Internet. Estes novos centros de dados inteligentes da nova geração possuem tanto alta capacidade quanto alto desempenho, com aplicações principais tais como:
-
Video
Vídeo sempre foi um serviço central da indústria de televisão e transmissão. Os fornecedores de serviço estão levando em conta as crescentes expectativas de clientes na área de qualidade em vídeo. Alta definição e alta definição em 3D estão se tornando, aos poucos, o convencional. Centros de dados de televisão e transmissão devem principalmente garantir que os dados de vídeo sejam armazenados, distribuídos e gerenciados adequadamente. -
Internet de Banda Larga
A infraestrutura em centro de dados deve satisfazer as necessidades de desenvolvimento do serviço de banda larga. Ao mesmo tempo, servidores-espelho atenuam a falta de recursos de Internet e exportam banda larga. -
Suporte a operações
Centros de dados fornecem suporte ao sistema de TI dentro de uma empresa de radiodifusão para processamento e armazenamento de dados. Geralmente, centros de dados incluem fontes de energia redundantes ou de reserva, conexões de comunicações de dados redundantes, controles ambientais (ex. ar condicionado, supressão de fogo) e vários dispositivos de segurança. -
Colocação de IDC
O desenvolvimento de serviços relacionados a IDC inclui colocação, computação na nuvem e serviços completos em telecomunicação.
Exigências do Cliente
Com a integração intensificada de redes principais, a indústria de televisão e radiodifusão atingiu um novo auge em inovação e no estabelecimento de centros de dados. Centros de dados são estabelecidos com base em requisitos tais como flexibilidade, confiabilidade, segurança, economia de energia e controle inteligente.
Expansão flexível
Espera-se que os serviços de radiodifusão continuem a crescer rapidamente a longo prazo. O planejamento de centro de dados requer espaço suficiente e capacidade para garantir acompanhamento imediato do crescimento da empresa e implantação rápida. O layout do centro de dados e os racks do servidor devem ser padronizados e modularizados. O conceito de modularização permite um planejamento flexível e a expansão do centro de dados.
Alta segurança e confiabilidade
O desenvolvimento dos serviços da indústria de radiodifusão e as características únicas de serviço determinam a periodicidade e continuidade do processamento de dados. A configuração do sistema de centro de dados deve ter a confiabilidade em plena consideração. Medidas abrangentes de segurança protegem a segurança dos dados de usuários dos centros de dados. O desempenho confiável dos equipamentos e os esquemas de redundância garantem a confiabilidade do centro de dados.
Economia de energia
Produtos com tecnologias que economizam energia devem ser selecionados para instalações completas de esfriamento. Para instalações de aplicação em TI, produtos com consumo mais baixo de energia devem ser selecionados para os servidores. O esfriamento gratuito também pode ser utilizado para alcançar o objetivo de economia de energia.
Controle inteligente
O ambiente do centro de dados e o monitoramento, controle e gerenciamento da instalação devem estar incorporados. Isso deve incluir temperaturas do ambiente de centro de dados, umidade, monitoramento de vazamento e equipamentos-chave, tais como torres de esfriamento, bombas de água, resfriadores, esfriamento de precisão, e válvulas elétricas para atingir o controle ideal e economia verde de energia para sistemas de ar condicionado para o centro de dados.
Soluções em UPS e centros de dados da Delta
Alta confiabilidade e alto desempenho - Soluções em UPS da Delta
A Delta oferece soluções completas em UPS para proteger centros de dados pequenos, médios e grandes. Os clientes podem selecionar sistemas UPS adequados de acordo com as necessidades individuais para manter operações contínuas e garantir a competitividade.
Centros de dados pequenos e médios
A série de UPS Modulon DPH 25-200kVA da Delta é um UPS modular de nova geração que permite a troca a quente e possui uma eficiência AC-AC de até 96% (até 95% em uma carga leve de 30% e 96% em carga de 50% ou acima). Quatro unidades de sistema UPS podem ser ligadas em paralelo sem a necessidade de hardware adicional. A potência nominal máxima (kVA=kW) melhora a disponibilidade do fornecimento de energia e é equipada com baterias embutidas e um painel de distribuição de energia montado no rack (RPDC). Esta é uma solução exclusiva em energia, ultra integrada para centros de dados pequenos.
Centros de dados grandes
As séries de UPS Ultron NT e DPS da Delta têm uma potência nominal de 20 - 4000kVA. Os custos em eletricidade aos poucos se tornam um problema-chave para gerentes de TI. Os modelos da série DPS da Delta possuem uma eficiência AC-AC de até 95% mesmo em uma carga leve de 30%. Isso reduz visivelmente os custos operacionais de centros de dados.
Inteligentes e economizam energia - Soluções em esfriamento de precisão
Delta é líder global na fabricação de soluções em fontes de energia e gerenciamento térmico. A Delta desenvolveu as soluções InfraSuite para esfriamento de precisão para atender às demandas de centros de dados modernos e para auxiliar na competitividade dos clientes na solução de problemas em gerenciamento térmico e consumo de energia.
A Delta possui soluções completas em UPS e centros de dados, oferecendo alta confiabilidade e eficiência para a indústria de televisão e radiodifusão. Nossa perspicácia técnica e capacidades de engenharia são amplamente reconhecidas por líderes da indústria em televisão e radiodifusão, tais como:
-
Delta fornece solução completa em Data Center para emissora ShanXi, na China
A Delta cumpriu o que foi requisitado, fornecendo as soluções InfraSuite em Data Centers, com a instalação do NH Plus Modular, além de UPS, PDC, rack de servidor, RoomCool e sistema de gestão ambiental. O InfraSuite da Delta, com sua alta confiabilidade e eficiência atingiu as expectativas do cliente para um Data Center mais “green”. -
A Solução InfraSuite da Delta para Infraestrutura em Centros de Dados Ajuda a Agência de Rádio, Filme e Televisão de Harbin a Construir um Centro de Dados Altamente Eficiente na China
As soluções InfraSuite da Delta para centros de dados satisfizeram as exigências de TI da Agência de Rádio, Filme e Televisão de Harbin com um foco simultâneo em necessidades futuras de desenvolvimento. A solução adotada inclui esfriamento de precisão, o UPS Ultron HPH 30kVA com um fator de energia de saída de unificação, e gabinete e racks de distribuição de energia. O projeto integrado e modular fornece uma vantagem competitiva para clientes em tecnologia e para a manutenção de operações. -
Centro de dados da Zhejiang IPTV na China seleciona solução InfraSuite para centro de dados
A solução InfraSuite adotada em centro de dados fornece uma solução integrada com os sistemas modulares de distribuição de energia e UPS série DPH 125kVA de alto desempenho, racks modulares, e um sistema de gerenciamento total e monitoramento para garantir operações estáveis e confiáveis do centro de dados da recém-estabelecida plataforma de controle integrado de transmissão da Zhejiang IPTV. Esta solução garante a configuração rápida e satisfaz as necessidades atuais e futuras do centro de monitoramento da Zhejiang IPTV.