Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Placa SNMP IPv6

Funções e recursos

■ Rede

SNMP
Suporte ao protocólo SNMPv1/v3; aceitamonitoramento NMS, assim como envia ativamentepacotes Trap a hosts alvo.
HTTP/HTTPS
Monitor e instalação por meio de navegador de redecom servidor web embutido.
Outros
Telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTPe RADIUS, Syslog.
MIB
Aceita RFC1628 e UPSv4 MIB definido de formapersonalizada.
Ligar e desligar alimentação de forma regular
Pode configurar o tempo de ligar e desligar o UPS.
Testes regulares
Teste de descarga de bateria para assegurar que abateria está em boas condições.

■ Diagnóstico

Registro de eventos
Mantém data, hora e sequência de eventos no arquivode log de eventos.
Registros históricos
Mantém data, hora e dados de parâmetros do UPS.Pode ser exportado ao arquivo XLS para mais processamentos.
Desligamento do UPS
Define tempo de retardo para desligamento do UPSpara evitar descarga profunda.
Email
Envia notificação por e-mail aos recipientespredefinidos no caso de evento de energia.

■ Gerenciamento

Desligamento inteligente
Pode enviar sinal de desligamento ao host conectadoativamente, se o computador host tiver proxy dedesligamento SNMP ou InsightPower Client instalado.
Sensor
Sensor de ambiente opcional pode integrara temperatura ambiente e a umidade paramonitoramento total do gabinete.

■ Reação a eventos

Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado/Província
País/Região *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *