Gama de Produtos
Artigo Técnico
Data Centers Pré-Fabricados como uma Tendência Global

Com a construção de data centers em todo o mundo, os EUA ainda mantêm sua posição de liderança em produtos, tecnologia, padrões e muito mais. Em 2016, o investimento em TI dos data centers nos EUA atingiu US$ 84,2 bilhões, representando uma participação de 40,4% no mercado mundial. De acordo com dados atualizados fornecidos pela empresa de pesquisa imobiliária CBRE, em 2017, a escala de investimento na construção de data centers empresariais nos EUA foi de US$ 18,2 bilhões e espera-se que exceda a soma dos últimos três anos no final do ano. Enquanto isso, a escala de data centers na Europa mantém um crescimento estável em US$ 36,5 bilhões em 2016, um aumento de 27% em relação ao ano passado, representando 17,5% do mercado mundial. O Sr. Andrew Jey, Diretor da CBRE (Soluções em Data Center), disse: "Em 2017, a capacidade do data center europeu alcançará um crescimento de pelo menos 100MW, um ano recorde para o rápido desenvolvimento de data center". A região Ásia-Pacífico também é destacada no mercado global de data centers, onde a escala de investimento aumentou 13,3% em relação ao ano passado e a escala de investimento foi de US$ 5 bilhões (excluindo o Japão). Com seu rápido desenvolvimento, o mercado chinês desempenha um papel de liderança na promoção do crescimento de data centers na região da Ásia-Pacífico. Novas tecnologias e aplicativos, como big data representados pela Internet, computação em nuvem, IoT e outros, estão impulsionando continuamente a transformação, inovação e crescimento de empresas e indústrias. Conforme demonstrado pelos dados fornecidos pela CCID CONSULTING, a escala de investimento de TI de data centers na China em 2016 foi de US$ 208 bilhões, um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
Fonte de Dados: CCID CONSULTING, fevereiro de 2017
CONSTRUÇÃO DE DATA CENTERS LEGADOS NÃO PODEM ATENDER ÀS NOVAS DEMANDAS
A construção rápida de data centers é devido às novas demandas de desenvolvimento econômico e aplicações de mercado, tanto em quantidade de data centers construídos quanto em qualidade. Hoje em dia, a construção de data centers legados está mostrando gradualmente suas desvantagens (detalhadas abaixo) e não pode mais satisfazer as demandas recentes.
-
Longo Ciclo de Construção e Baixa Flexibilidade
Muitas vezes, leva de 12 a 18 meses para concluir a construção de um data center legado, ou mesmo mais, e os problemas encontrados podem incluir mudanças de design, coordenação de interfaces de engenharia, análise de protocolos de comunicação e mais, resultando em diferenças entre os produtos acabados em última instância e os modelos pré-concebidos. O ciclo de construção mais longo atrasa os lucros dos data centers e também pode fazer com que os centros de dados finalizados se atrasem no mercado, reduzindo sua competitividade corporativa.
É difícil expandir a capacidade dos data centers legados completos e é difícil se adaptar de forma flexível às mudanças na demanda do mercado. -
Dificuldade para Atualizar a Densidade Energética
Na era do big data, a transmissão de informações está evoluindo de palavras para imagens e depois para vídeo, aumentando exponencialmente o tamanho dos dados. Na era IoT, um carro sem condutor gerará dados de até 4TB todos os dias, um fabricante inteligente gerará dados de até 1PB todos os dias e um fornecedor de vídeo em nuvem gerará dados de até 750PB todos os dias. Estes aplicativos irão impor uma forte pressão nas infraestruturas de data centers. No entanto, será impossível expandir as áreas de construção do data center infinitamente com a tendência industrial de construção de alta potência e alta densidade. Os data centers legados geralmente adotam sistemas de downflow RoomCool ou contenção simples do corredor frio, tornando difícil satisfazer as demandas de alta densidade de energia. -
Caro
O alto custo é refletido principalmente por um grande investimento no estágio de construção inicial, tornando-o caro nos estágios iniciais. Além disso, os volumes de pequenas empresas resultam em cargas mais baixas e menor eficiência dos data centers, mas com maior consumo de energia. Os custos de construção, gestão e manutenção, e os custos indiretos decorrentes de lucros atrasados devido a um ciclo de construção mais longo contribuem conjuntamente para um TCO (custo total de propriedade) mais alto. -
Difícil de Manter e Gerenciar
Fabricantes de equipamentos não alinhados, interfaces e protocolos inconsistentes e ajuste manual no curso da construção tornam a manutenção e gerenciamento de data centers legados mais difícil, consumindo tempo e esforço.
DATA CENTERS MODULARES PRÉ-FABRICADOS TRAZEM UMA REVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO
Um data center modular pré-fabricado é definido como um data center com suas unidades de infraestrutura combinadas na fábrica de acordo com as demandas do projeto e reagrupadas no campo para uso imediato. É uma solução pré-projetada e padronizada com alta integração de sistemas. Os produtos acabados reagrupados e as unidades de infraestrutura necessárias para o reagrupamento são módulos independentes e possuem funcionalidade modular, independência, combinação e permutabilidade.
Por exemplo, um data center contentorizado geralmente representa o data center modular pré-fabricado, que implementa infraestrutura em um ou mais contêineres de 20 'ou 40', que é fácil de manusear, de implantação rápida, móvel, expansível e mutável. Sem restrições ambientais naturais em relação à sua instalação, pode ser usado em instalações militares, instalações de exploração de minério ou em navios de pesquisa oceânica, bem como em regiões periféricas ou para recuperação de desastres. É seis vezes mais poderoso e denso do que os data centers legados, mas os custos de construção não são nem metade do que o dos data centers legados.
O data center modular evoluiu a partir do data center contentorizado. Com o uso interno, o abrigo ou o recipiente do data center pode ser removido e as vantagens do data center em contêineres são mantidas.
O data center em contêineres e o data center modular são representantes típicos de data centers modulares pré-fabricados, mas não são os únicos. Outros data centers reagrupados a partir de infraestrutura personalizada também podem ser considerados como data centers modulares pré-fabricados.
Os data centers modulares pré-fabricados trouxeram uma revolução para a construção de data centers, refletida principalmente por:
-
Tudo em Um, Sem Zoneamento
Diferentes dos data centers legados que são funcionalmente zonados no início da construção planejada, os data centers modulares pré-fabricados podem combinar organicamente as funções da sala de servidores, da sala de energia e da sala de resfriamento de data centers legados em um módulo, simplificando assim o design e economizando espaço. -
Produção em Linha Pré-Fabricada e de Montagem Interna
As infraestruturas dos data centers modulares pré-fabricados, como gabinetes de rack de TI, refrigeração, UPS, unidades de distribuição de energia e suas redes, fios, monitoramento e outros, bem como claraboias, iluminação, acesso a portas, painéis e suportes, incluindo cada terminal que os conecta, são pré-fabricados em casa. A produção em linha de montagem garante a qualidade da engenharia e melhora a confiabilidade dos data centers. -
“Encaixe” Rápido e Instalação Padronizada
A montagem simples dos módulos pré-fabricados no site e o "encaixe" no lugar, um por um, são necessários. Cada módulo e suas estruturas internas seguem procedimentos de instalação padronizados. Esta construção simplifica o volume de trabalho, diminui a dificuldade de engenharia, reduz o ciclo de construção e também reduz custos. Demora apenas 1-2 meses para completar um data center, enquanto leva 1-2 anos para completar um usando construção legada. -
Copiar e Colar, e WYSIWYG (What You See Is What You Get - O que você vê é o que você adquire)
Os data centers modulares pré-fabricados podem ser construídos sob demanda e sua capacidade pode ser expandida conforme necessário, tudo em "como está", WYSIWYG. Essa flexibilidade pode ser investimento por parcelas e melhorar a eficiência operacional geral. -
Alta Densidade Energética e Baixo Custo
Os data centers modulares pré-fabricados geralmente adotam o resfriamento em linha perto de pontos quentes, com um fluxo de ar uniforme, mas sem temperatura de gradiente, combinado com a contenção do corredor quente ou frio. Ao usar o gerenciamento de fluxo de ar limitado, eles aumentam amplamente a eficiência de resfriamento para os gabinetes do rack, conseguindo assim uma densidade de potência de rack de 20kW ou mais dentro de apenas um gabinete de rack único, economizando espaço e tarifas de eletricidade e baixando PUE ao mesmo tempo. -
Serviços Profissionais Completos
As características planejadas de um data center modular pré-fabricado também determinam que ele pode alcançar serviços profissionais completos para os fabricantes, evitando assim o “jogo de batata quente” entre diferentes fabricantes. Em combinação com a solução avançada e humanizada de gerenciamento de infraestrutura de datacenter (DCIM), ele permite aos administradores conhecer e controlar o estado da operação de todo o data center em todos os momentos.
ESTUDOS DE CASO
Em comparação com os data centers legados, os data centers modulares pré-fabricados possuem vantagens óbvias. A construção de data centers modulares pré-fabricados é apoiada e promovida em países individuais em relação a políticas e aplicações. Alguns gigantes de TI, como IBM, Microsoft, Google e outros, assumiram a liderança na adoção de data centers modulares pré-fabricados. Por exemplo, um data center modular em Oregon, nos EUA, demonstrado pelo Google chamou a atenção, pois era composto por 45 contêineres, cada um carregado com 1.160 servidores personalizados, com potência total de até 100MW, PUE de até 1,25.
Os data centers das empresas de internet na China, como a Tecent, Baidu, Alibaba e outras também adotaram o conceito de data centers pré-fabricados. Em 12 de setembro de 2016, os Data Centers Alibaba Zhangbei Números 1 e 2 foram lançados. Esta é uma parte do Planejamento Baseado em Nuvem Zhangbei da Alibaba, totalizando RMB 20 bilhões, que também é a infraestrutura mais importante para vários negócios principais da Alibaba no norte da China. Em Zhangbei, as temperaturas podem ser inferiores a -38°C no inverno, e a construção não pode ser realizada durante quase metade do ano. No entanto, a Alibaba conseguiu construir dois data centers em larga escala em apenas um ano. A chave foi a adoção de construção modular pré-fabricada.
Como fornecedor líder de soluções de gerenciamento de energia e soluções térmicas no mundo e um fornecedor de soluções de infraestrutura de data centers em todo o mundo, a Delta tem uma compreensão profunda sobre as demandas do setor de data centers e possui capacidades suficientes para fornecer soluções de data centers. As soluções de data centers modulares da Delta cobrem pequenas, médias e grandes escalas, bem como soluções de data centers em contêineres. Suas aplicações podem ser expandidas para atender uma variedade de diferentes cenários.
Soluções Pré-Fabricadas da Delta para Data Centers
|
As soluções de data center em contentores da Delta foram selecionadas para a rede de ponta de um fornecedor de serviços de instalação líder mundial na região Ásia-Pacífico. A flexibilidade e a agilidade únicas integram diferentes configurações de energia, refrigeração com economia de energia, monitoramento e controle inteligentes e outros elementos críticos em uma única plataforma. Na fase inicial de construção, a carga de TI de cada data corredor é de 3MW, instalada com quatro recipientes de energia, com capacidade de potência total de até 28MW.
▲ A solução de contêiner de energia da Delta protege os data centers de instalação de MW na região da Ásia-Pacífico
CONCLUSÕES
Embora a economia digital promova a construção contínua de data centers, a construção de data centers legados não pode mais satisfazer novas demandas. Os data centers modulares pré-fabricados trouxeram uma revolução para a construção do data center e se tornaram uma tendência de desenvolvimento popular em relação à construção do data center. Eles estão sendo gradualmente usados em todo o mundo, e espera-se que tenham um crescimento rápido no futuro. Com o desenvolvimento econômico e as mudanças nas demandas de aplicativos, a transformação da construção do data center continuará incessante no futuro próximo.
O InfraSuite da Delta - soluções de infraestrutura de data center - oferece portfólio abrangente, modular e altamente integrado para apoiar a criação de data centers de alto desempenho. Como um dos 7 principais fornecedores do mercado de energia de data center global (Technavio, 2016), a Delta reforçou ainda mais sua posição de liderança em soluções de data center pré-fabricadas com uma oferta completa de energia, sistemas de refrigeração, racks modulares, plataformas de monitoramento e mais para implementação em qualquer lugar.