Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Placa Mini-SNMP

Funções e recursos

Agente SNMP e servidor web implementado para UPS
Aceita os seguintes protocólos: ARP, IP, ICMP, SNMPv1, SNMPv3 USM, UDP, TCP, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN e Telnet
Login de segurança pelo MD5
Gestão ao nível do usuário
Atualização de firmware para novos recursos através do TFTP
Configuração de lote através de FTP
Salva log de eventos UPS e valores históricos em EEPROM
Programa desligamento, reinício e testes de UPS
Pacote Wake On LAN para ativação de PC
Envia e-mail e SNMP trap para notificar usuários
Fornece software InsightPower Client para proteger os sistemas operacionais públicos
Fornece Gerenciador InsightPower para monitorar todas as informações de UPS na rede
Fornece software InsightPower EzSetting para configurar facilmente na primeira vez e atualizar firmware