Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta constrói data center verde para a Universidade “National United University”, em Taiwan
![](/media/images/other/success-story-information-center-datacenter-of-united-university.jpg)
National United University (NUU) está localizada no centro de Taiwan e tem matrícula de mais de 8.000 alunos. É uma universidade integrada que se concentra tanto em educação, bem como pesquisas. Possui Três campis e ocupa uma área total de 120 hectares planejados. NUU espera se tornar uma universidade “green” e um modelo de instituição de ensino para a redução do efeito estufa. A fim de cumprir com as políticas de redução de energia do governo e estabelecer um modelo de data center verde nas universidades, NUU decidiu colaborar com a Delta para a construção de um novo datacenter no 6 º andar do Edifício da Biblioteca no Campus 2. O objetivo é para alcançar uma melhoria significativa sobre a eficácia média existente no uso de energia (PUE) de 2,99 (medido pelo Ministério da Educação para um número selecionado de universidades nacionais) e chegar a um PUE médio de 1,6, aproximando-a da classificação de nível ouro de 1,43.
O datacenter da NUU inclui uma sala de servidor principal, instalações de segurança para oito salas de informática, sistema de instalações de dados de controle para todo o campus, e fibra óptica backbone. A eficiência energética da Delta age como guardião destas instalações críticas. As soluções inteiras datacenter Delta incluem:
- 2 x UPS Modular NH Plus 100K
- 2 x 125 kVA armários de distribuição de energia
- 12 x 29kW RowCool
- Contenção de corredor quente
- 54 x 23 "Racks Modulares
- 1 x Delta DCIM (InfraSuite Manager) sistema de gerenciamento de data center
Os corredores de ar quente e frio do datacenter anterior da NUU não estavam bem separados, o que resulta em uma séria mistura de ar e uma instável temperatura de entrada para os racks de servidores. Isto resultou em vários problemas de superaquecimento e desligamento de equipamentos, bem como o consumo excessivo de energia pelo sistema de refrigeração. O novo datacenter melhorou a eficiência de refrigeração com a separação do corredor quente e frio e eliminou o problema de mistura de ar. As soluções Delta RowCool também foram instaladas entre os racks de servidores para o resfriamento eficaz, direcionando o ar frio em direção a fontes de calor, reduzindo o desperdício de energia.
Modular projeto racks de servidores da Delta também incluiu alta taxa de perfuração mais de 70% para otimizar a dissipação do calor. Além disso, a Delta RowCool é projetada com controle de velocidade do ventilador continuamente variável que pode ajustar automaticamente a velocidade da ventoinha de acordo com o percentual de carga, proporcionando ainda um outro aspecto da otimização de PUE para o datacenter da NUU.
Delta InfraSuite Datacenter Solutions é a força motriz poderosa que fez o datacenter verde da NUU ser possível, ajudando a Universidade a atingir a exigência do governo de economia de energia e redução de carbono. Delta mais uma vez prova-se como o melhor parceiro para fornecimento de soluções de data centers verdes para as instituições de ensino no país.