Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Solução de Infraestrutura InfraSuite Datacenter da Delta ajuda a Harbin Radio, Estúdio de Cinema e Televisão a construir um centro de dados altamente eficiente

A solução de infraestrutura InfraSuite Datacenter integra a tecnologia avançada da Delta baseada no design totalmente integrado e a arquitetura de sistema escalável. Sua alta capacidade de gestão, a modularidade e flexibilidade o tornam ideal para grandes e médios centros de dados. Além de satisfazer as necessidades atuais de TI do Estúdio RFT Harbin, a solução também prevê o desenvolvimento futuro do negócio. Os produtos líderes na indústria da solução incluem ar acondicionado de precisão, o UPS HPH 30kVA Ultron, gabinetes de distribuição de energia, bastidores e outros produtos. Com especificações e características excepcionais, os produtos garantem a confiabilidade e alta eficiência de energia. O design integrado e modular também oferece uma variedade de benefícios técnicos e de operação para os clientes.
Um dos aspectos mais destacados desta aplicação é o UPS série Ultron HPH, um sistema UPS de conversão dupla em linha projetado pela Delta especialmente para ambientes de aplicações de alta complexidade. Proporciona uma fonte de alimentação limpa e confiável e cumpre com as continuas demandas de carga da operação. O UPS série HPH Ultron adota as tecnologias mais avançadas na indústria, tais como a correção do fator de potencia de três fases (PFC) e a inversão de três níveis (TLI). Conta com o melhor rendimento na indústria com uma eficiência global de até 96% (até 99% no modo ECO), um fator de potência de entrada de mais de 0,99, uma distorção harmônica total de entrada de corrente de menos de 3% e um fator de potência de saída de até 1.
Este foi outro projeto de centro de dados ecológico bem-sucedido para solução InfraSuite da Delta na indústria de radio, cinema e televisão, seguindo o projeto Shaanxi Broadcast e TV, o projeto da Radio Zhejiang e TV, e outros. Visto que a convergência de redes segue como uma tendência na China, centros de dados na indústria de radio, cinema e televisão estão adotando uma nova onda de renovação e construção de centros de dados. Soluções de Infraestrutura InfraSuite Datacenter da Delta mantem uma posição de liderança na indústria de centros de dados de radio, cinema e televisão na China.