Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Modulon
  • Série NH Plus, Triphasé, 20-120 kVA

    Introduction

    La série Modulon NH Plus comprend les UPS de Delta de la nouvelle génération offrant un rendement élevé, un design modulaire changeable à chaud, et une redondance N+X. Avec son haut rendement de 94%, la série NH Plus offre un faible coût total de possession remarquable en termes de dépenses en capital et de frais d’exploitation.

    Avec le module N+X et la redondance du système pour garantir la fiabilité et la disponibilité, la série Modulon NH Plus est une nouvelle méthode de protection avec UPS dans les applications critiques.

     

    Applications: Centre de données Télécom Industriel Réseau Sécurité Lab Médical Métro