Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

SNMP-Karte

Technische Spezifikationen

10/100M RJ45-Stecker
 
Betriebstemperatur
0~40°C
Eingangsleistung
9~24 Vdc
Stromverbrauch
< 1 W
Abmessungen
130 x 60 mm
Gewicht
58 g