Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

Mini-USB-Karte

Technische Spezifikationen

Abmessungen
68 x 43 mm
Gewicht
30 g
Betriebstemperatur
0~40°C
Eingangsleistung
12 Vdc
Stromverbrauch
0,5 W