Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

Potenzialfreier Kontakt-Minikarte

Technische Spezifikationen

Abmessungen
68 x 43 mm
Gewicht
35 g
Betriebstemperatur
0~40°C
Eingangsleistung
8~20 Vdc
Stromverbrauch
0,8 Watt