Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

EnviroProbe

Technische Spezifikationen

Modell
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Eingang
EMS2000 Delta-BUS oder SNMP-Karte: 12 VDC (Pin 1 & 4)
 
mit PDU SNMP-Karte: 5 VDC (Pin 2 & 4)
Eingangs-/Ausgangskontakte
 
● EMS1000
4 Eingänge (potenzialfrei/stromführend)
● EMS1100
4 digitale Ausgänge
● EMS1200
2 analoge Eingänge, 1 analoger Ausgang und 1 Wassersensor.
Abmessungen (B x T x H)
66 x 33 x 103 mm
Gewicht
 
● EMS1000
120 g
● EMS1100 / EMS1200
130 g
Messgenauigkeit Temperatur
± 0,4°C @ 0-60°C
Genauigkeit bei Luftfeuchtigkeit
± 3% RH @ 0-80% RH
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
CE, EN55022 Klasse B, EN55024