Rackfähige Remote-Verteilereinheit, 40 kVA

Technische Spezifikationen

Modell
Rackfähiger RPP
Kapazität
 
Volle Nennlast
40 kVA/kW
Max. Strom
60 A
Eingang
 
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
 
220 V, 230 V, 240 V (einphasig, TN-S)
Spannungsbereich
220/380 V ± 15 %
Frequenzbereich
50/60 Hz ± 5 %
Ausgang
 
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
 
220 V, 230 V, 240 V (einphasig, TN-S))
Leistungsschalter (optional)
Max. 4 x 16A-Schaltermodule (1- oder 3-polig), unterstützt maximal 12-polig
 
Max. 2 x 32A Schaltermodule (1- oder 3-polig), unterstützt maximal 6-polig
Leistungsschalterherstellern
Schneider, Carling
Schnittstelle
1x RS-485-Anschluss, 1x USB-Anschluss, 1x Mini-Steckplatz
Sicherheitsnorm
CE
Umgebung
 
Betriebstemperatur
0~40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0~90 % (nicht kondensierend)
Schutz (IP-Klasse)
IP20
Abmessung
 
Abmessungen (B x T x H)
440 x 811 x 176,4 mm
Gewicht: Chassis
18 kg
Gewicht: Pro Leistungsschalter (optional)
1,5 kg
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.