Rackfähige Remote-Verteilereinheit, 40 kVA

Merkmale

Hohe Flexibilität
Bietet ein- und dreiphasige Leistungsschalter mit 16 A oder 32 A Bemessungsstrom
Hochgradig skalierbares Design ermöglicht die werkzeuglose Installation von maximal vier Leistungsschaltern (optional) und unterstützt maximal 12 Abgänge
Das serienmäßiges rRPP-Gehäuse passt zu allen ein- und dreiphasigen Leistungsschaltern mit 16 oder 32 A und lässt sich gut an den benötigten Bedarf anpassen
Hohe Zuverlässigkeit
Intelligente Statusüberwachung des Systems bzw. jedes Abgangs hinsichtlich Stromverbrauch und Funktionsfähigkeit
Separate Überwachung für alle Leistungsschalter und Spannungen
Alarme für ungewöhnliche Spannung und Strom
Statistiken zu Höchst- und Mindestwerten für Spannung, Strom, Frequenz und Leistung mit vierstündiger Historie
Proaktive Verwaltung der Anlagen mit bis zu 2000 Ereignisprotokollen und Datentrends
Benutzerfreundlichkeit
Konfigurierbare Alarmmeldung bei Über-/Unterstrom und geringem Leistungsfaktor
Jeder Leistungsschalter hat eine LED-Leuchte zur Anzeige des Versorgungsstatus
Kann über einen integrierten RS-485- oder USB-Anschluss mit einem Computer verbunden werden, um Status und Parameterkonfiguration der Verzweigung zu überwachen
Die optionale Mini-SNMP-Karte ermöglicht die Fernüberwachung des Systems bzw. der Abgänge. Bietet einen schnelle Überblick, sodass detaillierte Daten zum Leistungsstatus von System oder Abgänge sofort verfügbar sind