Produktportfolio

Modularer Schrank (Rack) / Serverschrank

Technische Daten

Modell
SR3110
Abmessungen (B x T x H)
800 (19”) x 1100 x 2000 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
830 x 1160 x 2156 mm
Nettogewicht
150 kg
Modell
SR1110
Abmessungen (B x T x H)
600 x 1100 x 2000 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
630 x 1160 x 2156 mm
Nettogewicht
137 kg
Modell
SR3160
Abmessungen (B x T x H)
800 (19”) x 1200 x 2000 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
830 x 1260 x 2156 mm
Nettogewicht
160 kg
Modell
SR1160
Abmessungen (B x T x H)
600 x 1200 x 2000 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
630 x 1260 x 2156 mm
Nettogewicht
150 kg
Konformität
 
Schutzklasse
IP20
Rack-Normen
EIA-310-D
Sicherheitserdung
UL 60950 (max. 63 A)
Umwelt
RoHS
Umgebung
 
Temperatur
Betrieb: 0–40 °C
 
Lagerung: -15–50 ˚C
Relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb: 0–95 %
Höhe
Betrieb: 0–3000 m

Zubehörliste

Modell Beschreibung Rack - SR1110 / SR1160 Rack - SR3110 / SR3160
SR7001 HORIZONTALE KABELANORDNUNG, 1 HE
SR7002 KABELMANAGER FÜR VERTIKALE KABELANORDNUNG
SR7003 KABELPRITSCHE, 300 mm
SR7004 RINGFÖRMIGER KABELHALTER (10 Stück pro Packung.)
SR8001 STROMKABELWANNE MIT BOHRUNG, 800 mm  
SR8002 KABELFÜHRUNG MIT BOHRUNG, 800 mm  
SR8003 UNTERE ABDECKUNG FÜR B800 x T1100 RACKSCHRANK  
(nur für 3110)
SR9001 STROMKABELWANNE MIT BOHRUNG, 600 mm  
SR9002 KABELFÜHRUNG MIT BOHRUNG, 600 mm  
SR9003 UNTERE ABDECKUNG FÜR B600 x T1100 RACKSCHRANK
(nur für 1110)
 
SR9004 FESTE ABLAGE (1 HE)
SR9005 AUSZIEHBARE ABLAGE (1 HE)
SR9006 BLENDE (10 Stck/Pck.) (1 HE)
SR9007 BLENDE (10 Stck/Pck.) (2 HE)
Diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.