Produktportfolio

Modularer Schrank (Rack) / Serverschrank

Merkmale

Modulares Server-Rack
Benutzerfreundlichkeit
Werkzeuglose Montage und Demontage sowie Umhängen der Türen auf der Vorder-und Rückseite
Abnehmbare Kabelwanne auf dem Dach für die saubere Verlegung von Strom-, Netzwerk- und Glasfaserkabeln
Werkzeuglos abnehmbare Dachkabel-anschlüsse für bessere Kabelzugänglichkeit und Kabelverlegung
Abnehmbare untere Abdeckung ermöglicht Kabelzugang durch Doppelboden
Rollen für bequemes Umstellen
HE-Positionsnummern vorn und hinten für leichte Installation
Einfach zu verbindende Racks für ordentliche und sichere Serverräume
Die Türen auf der Vorder- und Rückseite öffnet sich auf 130 Grad für bequeme Installation und Reparatu
Umfassendes Zubehörsortiment für einen gut strukturierten und organisierten Serverraum
Flexibilität
Geteilte Türen auf derRückseite reduzieren den Platzbedarf des Warmgangs und vereinfachen die Wartung
Verstellbare Montageschienen mit nummerierten Führungen zur genauen Tiefeneinstellung bei verschiedenen Montageanforderungen
Vier universelle Montageschächte zur Installation von 0HE PDU oder vertikale Kabeldurchführung
Vollständig konform mit Branchenstandard EIA-310 für Racks
Sicherheit
Trägt bis zu 1420 kg statisches Gewicht
Schutzart IP20
Höhenverstellbare Füße für mehr Stabilität und Sicherheit
Die Türen auf der Vorder- und Rückseite sind geerdet
Auf der Vorder- und Rückseite besitzen die Türen Schlösser