Produktportfolio

  • Delta VX-Serie, Line-Interactive, 600/1000/1500 VA
  • VX-Serie, Line-Interactive, 600/1000/1500 VA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    VX-600VA / VX-1000VA / VX-1500VA
    Nennleistung
     
    ● VX-600VA
    600 VA / 360 W
    ● VX-1000VA
    1000 VA / 600 W
    ● VX-1500VA
    1500 VA / 900 W
    Eingang
     
    Nennspannung
    230 V (Volllast)
    Spannungsbereich
    170-280 V
    Frequenz
    45–65 Hz
    Ausgang
     
    Spannung
    230 V ± 10 % (Batteriemodus)
    Frequenz
    50/60 Hz ± 1 Hz
    Wellenform (Batt.- Modus)
    Simulierte Sinuswelle
    Buchse
     
    ● VX-600VA
    IEC 320 C13 x 4
    ● VX-1000VA
    IEC 320 C13 x 4
    ● VX-1500VA
    IEC 320 C13 x 6
    Anzeige
    LCD
    Schnittstellen
     
    Standard
    USB-Port x 1
    Konformität
     
    Sicherheit
    CE
    Batterie
     
    Batterietyp und -nummer
     
    ● VX-600VA
    12 V/7 Ah x1
    ● VX-1000VA
    12V/7 Ah x2
    ● VX-1500VA
    12V/9 Ah x2
    Aufladezeit
    6–8 Stunden bis 90 %
    Kaltstart
    Ja
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0~40 ºC
    Höhenlage
    0-1000 m
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0–95 % (nicht kondensierend)
    Geräuschpegel
     
    ● VX-600VA/1000VA
    < 40 dB
    ● VX-1500VA
    < 45 dB
    Dimensionen
     
    Abmessungen (B x T x H)
     
    ● VX-600VA
    101 x 279 x 142 mm
    ● VX-1000VA/1500VA
    130 x 320 x 182 mm
    Gewicht
     
    ● VX-600VA
    4,4 Kg
    ● VX-1000VA
    8,2 Kg
    ● VX-1500VA
    10,4 Kg
    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.