Produktportfolio

  • Delta VX-Serie, Line-Interactive, 600/1000/1500 VA
  • VX-Serie, Line-Interactive, 600/1000/1500 VA

    Merkmale

    Zuverlässigkeit
    Die integrierte automatische Spannungsregelung (AVR) stabilisiert die Ausgangsspannung für eine bessere Netzqualität
    Ausgezeichnete Mikroprozessorsteuerung für die präzise Netzfrequenzerkennung mit mehr Zuverlässigkeit
    Der große Eingangsspannungsbereich ermöglicht den Einsatz der USV in instabilen elektrischen Umgebungen und verkürzt die Batterieentladezeit
    Die Batterien werden automatisch aufgeladen, auch wenn sich die USV im Aus-Modus befindet, und die USV kann ohne Netzstrom (Kaltstart) starten
    Die USV ist in der Lage, automatisch neu zu starten, während die Netzstromversorgung wiederhergestellt wird
    Der Überspannungsschutz schützt Ihre kritischen Verbraucher vor Beschädigung
    Benutzerfreundlichkeit
    Mehrere Standard-IEC 320-Ausgangsbuchsen vereinfachen die Anbindung an Computer und IT-Peripheriegeräte
    Kompakte Größe schafft mehr Platz für kritische Geräte
    Verwaltbarkeit
    Standard-USB-Kommunikationsanschluss verbessert Überwachung und Verwaltbarkeit
    Touchdisplay-LCD für die klare Anzeige der USV-Daten (nur für Modelle mit LCD)
    Erweiterte USV-Verwaltungssoftware mit Fern-abschaltung und -steuerung