• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • RT-Serie, 5/6/8/10 kVA, einphasig; 10/15/20 kVA, dreiphasig

    Merkmale

    Verfügbarkeit und Flexibilität
    Echte Online-Doppelwandlungstopologie und Null-Übertragungszeit zur Batterie bietet Schutz rund-um-die-Uhr 24/7
    Ein großer Eingangsspannungsbereich ermöglicht den Betrieb der USV in rauen elektrischen Umgebungen und verlängert die Batterielebensdauer
    AC-Startfunktion ermöglicht das Einschalten der USV ohne Anschluss an eine Batterie
    Die programmierbare Lastbank trennt unkritische Lasten, wenn ein Stromausfall auftritt, und reserviert mehr Batterieleistung für kritische Lasten
    Effizienz und Zufferlässigkeit
    Ausgangsleistungsfaktor von eins garantiert keine Leistungsminderung bei Lasten und liefert dauerhaft 100 % kW
    Klassenbester Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und 99 % im ECO-Modus senkt die Energiekosten
    Die automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl maximiert die Systemeffizienz, reduziert deutlich die Geräuschentwicklung und verlängert die Batterielebensdauer
    Die Erkennung von Lüfterausfällen sendet Frühwarnungen, um die vorausschauende Wartung der USV zu erleichtern
    Verwaltbarkeit
    Intelligentes Batteriemanagement zur Verlängerung der Batterielebensdauer und Maximierung der Batterieleistung. Die Batterie-alterungserkennung überwacht den Batteriestatus für eine vorausschauende Wartung, und der 3-stufige Lademechanismus verhindert eine kontinuierliche Erhaltungsladung der Batterie während der Pausenphase, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern
    Hervorragende lokale Verwaltung durch ein benutzerfreundliches grafisches und mehrsprachiges LCD-Display
    Verschiedene Arten von Kommunikationsschnittstellen, darunter USB-, RS-232- und RS-485-Anschlüsse, Mini-Steckplatz, REPO/ROO für die Fernverwaltung und eingebaute potenzialfreie Kontakte für die Überwachung und Meldung von Systembetriebsbedingungen
    USV-Verwaltungssoftware wie ShutdownAgent und InfraSuite Device Manager ermöglichen dem Benutzer die Überwachung des USV-Status und den Schutz kritischer Geräte
    Bis zu vier Anlagen können parallel geschaltet werden. Dies ermöglicht Redundanz und Lasterweiterung (nur Extended Model)
    Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb, selbst wenn die Batterien ausgetauscht werden
    VRLA und Li-ion externe Batterieeinheiten (EBC) sind für eine skalierbare Laufzeit verfügbar
    Flexible Konfiguration der Batterieanzahl ermöglicht eine optimierte Batterie. Und wenn eine Batterie ausfällt, kann sie entfernt werden, ohne dass der gesamte Batteriestrang ausgetauscht werden muss, was die Wartungskosten und den Aufwand reduziert
    Die Ausgangsverteileinheit (PDB) und der Wartungsbypassschalter (MBB) sind optional erhältlich und ermöglichen eine einfache Konfiguration und einen einfachen Austausch der USV
    Das Rack Remote Power Panel (rRPP) kann in Serverschränke integriert werden und vereinfacht die Verteilung und Überwachung der Ausgangsleistung
    Eine gemeinsame Batterie wird im Parallelmodus unterstützt, um Installationsplatz und zusätzliche Batteriekosten zu sparen (nur RT 15/20kVA)