• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • RT-Serie, 5/6/8/10 kVA, einphasig; 10/15/20 kVA, dreiphasig

    Technische Spezifikationen

    Modell
     
    Einphasig
    RT-5K / RT-6K / RT-8K / RT-10K
    Dreiphasig
    RT-10K3P / RT-15K3P / RT-20K3P
    Leistung
     
    ● RT-5K
    5 kVA / 5 kW
    ● RT-6K
    6 kVA / 6 kW
    ● RT-8K
    8 kVA / 8 kW
    ● RT-10K
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-10K3P
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-15K3P
    15 kVA / 15 kW
    ● RT-20K3P
    20 kVA / 20 kW
    Eingang
     
    Spannungsbereich
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    100-280 V (einphasig, TN-S)
     
    100-175 V mit linear de-rating 50-100%
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    138-485 V (dreiphasig, TN-S)
     
    138-305 V mit linear de-rating 40-100%
    Frequenz
    40-70 Hz
    Powerfaktor
    > 0,99 (Volllast)
    THDi
    < 3%
    Anschlüsse
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    1x Klemmen
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    1x Klemmen, Bypass 1x Klemmen
    Ausgang
     
    Powerfaktor
    1
    Spannung
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    200/208/220/230/240 V (einphasig)
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    380/400/415 V (dreiphasig), oder 220/230/240 V (einphasig)
    Frequenz
    50/60 ± 0,05 Hz
    THDu
    ≤ 2% (lineare Leistung)
    Überlast (< 32°C)
    106-125%: 5 min.
     
    126-150%: 1 min.
     
    > 150%: 500 ms
    Anschlüsse (Ausgang)
     
    Standard Modell
     
    ● RT-5K/6K
    6x C13, 2x C19, 1x Klemmen, Lastabschaltung: 1x C19
    ● RT-8K/10K
    6x C13, 4x C19, 1x Klemmen, Lastabschaltung: 1x C19
    Erweitertes Modell
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    1x Klemmleiste, Lastabschaltung: 1x Klemmleiste
    Dreiphasig
     
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    1x Klemmleiste
    Wirkungsgrad
     
    AC-AC
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Bis zu 95,5%
    ● RT-10K3P
    Bis zu 96%
    ● RT-15K3P/20K3P
    Bis zu 96,5%
    ECO Mode
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Bis zu 99%
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    99%
    Batteriespannung
     
    Standard Modell
     
    ● RT-5K/6K
    192 V
    ● RT-8K/10K
    240 V
    Erweitertes Modell
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    144 V*, 192-264 V
    Dreiphasig
     
    ● RT-10K3P
    144V*, 192-264 V
    ● RT-15K3P/20K3P
    ±144 V*, ±192-±264 V
    Ladestrom
     
    Standard Modell
     
    ● RT-5K/6K
    1 A (default)
    ● RT-8K/10K
    1,5 A (default)
    Erweitertes Modell
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Bis zu 8 A
    Dreiphasig
     
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    Bis zu 8 A
    Typische Überbrückungszeit
     
    Standard Modell - 75% Ladung
     
    ● RT-5K
    7,5 min.
    ● RT-6K
    5,5 min.
    ● RT-8K
    9 min.
    ● RT-10K
    8 min.
    Standard Modell - Volllast
     
    ● RT-5K
    5 min.
    ● RT-6K
    3 min.
    ● RT-8K
    5 min.
    ● RT-10K
    3,5 min.
    Erweitertes Modell
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Je nach den vom Kunden gewünschten Konfigurationen
    Dreiphasig
     
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    Je nach den vom Kunden gewünschten Konfigurationen
    Lautstärke
     
    ● RT-5K/6K
    48 dB
    ● RT-8K/10K/10K3P
    50 dB
    ● RT-15K3P/20K3P
    54 dB
    Anzeige
    Grafisches und mehrsprachiges LCD
    Kommunikationsschnittstellen
    1x MINI Slot, 2x Parallel Port**, 1x USB Port, 1x RS232 Port***, 1x RS485 Port, 1x REPO/ROO Port, 4x Relais Kontakte
    Konformität
    CE, UL/cUL, RCM, TISI, EAC, BIS, KC, BSMI
    Umwelt
     
    Betriebstemperatur
    0-55°C****
    Relative Luftfeuchtigkeit
    5-95% (nicht kondensierend)
    Abmessungen (B x T x H)
     
    Standard Modell
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 665 x 176 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 750 x 218 mm
    Erweitertes Modell
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 430 x 88,2 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 565 x 88,2 mm
    Dreiphasig
     
    ● RT-10K3P
    440 x 649 x 88,2 mm
    ● RT-15K3P/20K3P
    440 x 760 x 88,2 mm
    Gewicht
     
    Standard Modell
     
    ● RT-5K/6K
    54 kg
    ● RT-8K/10K
    85,5 kg
    Erweitertes Modell
     
    ● RT-5K/6K
    10,9 kg
    ● RT-8K/10K
    15,2 kg
    Dreiphasig
     
    ● RT-10K3P
    16,6 kg
    ● RT-15K3P
    22 kg
    ● RT-20K3P
    22,5 kg
    * De-rating bis 70% Last
    ** Gilt nur für RT 5-10 kVA Extended Model und 3-Phasen RT 10/15/20 kVA
    *** Nicht anwendbar bei 3-Phasen RT 10/15/20 kVA
    **** Wenn die Betriebstemperatur zwischen 40 und 55°C liegt, wird die USV auf 75% ihrer Kapazität begrenzt.

    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.