• Modulon DPH 500kVA - Die höchste Leistungsdichte der Welt in einem einzelnen Rack
  • DPH-Serie, dreiphasig USV, 50 - 300/500/600 kVA

    Merkmale

    Exzellente Energieleistung
    Branchenweit höchste Leistungsdichte pro Modul von 50 kW in einem Raum mit drei Einheiten (3 HE) und geringster Platzbedarf für 500 kVA in einem einzigen Rack bzw. 600 kVA in zwei Racks. Erreicht im Vergleich zu den Mitbewerbern die beste Auslastung
    Hoher Online-Wirkungsgrad bis zu 96,5 % und im ECO-Modus bis zu 99 % für deutliche Einsparungen bei den Energiekosten
    Grüne Betriebsart mit Lastoptimierung für einen besseren System-Wirkungsgrad
    Ultimative Verfügbarkeit
    Vollständige Modulbauweise und Hot-Swap-fähige Kernmodule für eine mittlere Reparaturzeit (Mean Time To Repair, MTTR) von nahezu null ohne Ausfallrisiko
    Redundante Komponenten und Dual-CAN-Bus für beste Systemverfügbarkeit zur Vermeidung einzelner Fehlerstellen
    Modulare USV wächst mit dem Unternehmen durch parallele Erweiterung auf bis zu 8 Einheiten mit 4,8 MVA Gesamtleistungskapazität
    Einfache Bedienung
    Benutzerfreundlicher 10-Zoll-Touchscreen in Farbe für die einfache lokale USV-Verwaltung
    Umgebungsinformationen wie Sicherheit, Wasser, Feuer und Temperatur lassen sich für eine einfache Überwachung über die LCD-Anzeige in die USV integrieren
    Falls die USV mit einem externen Batterieverwaltungssystem ausgestattet ist, können die Batterieinformationen in die USV integriert und über die LCD-Anzeige der USV überwacht werden