• Modulon DPH 500kVA - Die höchste Leistungsdichte der Welt in einem einzelnen Rack
  • DPH-Serie, dreiphasig USV, 50 - 300/500/600 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    DPH-300 / DPH-500 / DPH-600
    Nennleistung
     
    ● DPH-300K
    50-300 kVA/kW
     
    50-kW-Leistungsmodul: bis 6 Module
    ● DPH-500K
    50-500 * kVA / 50-450 kW
     
    50-kW-Leistungsmodul: bis 9 Module
    ● DPH-600K
    50-600 kVA/kW
     
    50-kW-Leistungsmodul: bis 12 Module
    Eingang
     
    Nennspannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
    Spannungsbereich
    305–477 V (Volllast), 229–305 V (70–100 % Last)
    Stromklirrfaktor
    < 3 % **
    Leistungsfaktor
    > 0,99
    Frequenzbereich
    40~70 Hz
    Ausgang
     
    Spannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
    Spannungsklirrfaktor
    ≤ 0,5 % (Lineare Last)
    Spannungsregelung
    ± 1 % (statisch)
    Frequenz
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Überlastfähigkeit
    ≤ 125 %: 10 Minuten
     
    ≤ 150 %: 1 Minute
     
    > 150 %:1 Sekunde
    Display
    0-Zoll-Farbtouchdisplay
    Schnittstelle
     
    Standard
    1x RS232, 4x Parallelanschlüsse, 2x USB Typ A, 1x USB Typ B,1x MODBUS, 1x Steckplatz, 1x REPO, 1x EPO,4x Eingangskontakte,6x potenzialfreie Ausgangskontakte, 4x Kontakte für Batterietemperatur, 4x Kontakte für Status externer Schalter/Trennschalter, 1x BMS(RJ45), 1x Ethernet (SNMP)
    Optional
    Relais I/O Karte, Temperatursensorkabel für die Batterie
    Konformität
     
    Sicherheit
    CE
    Effizienz
     
    Online
    bis zu 96,5 %
    ECO-Modus
    99 %
    Batterie
     
    Nennspannung
    ± 240 V (Standard, ± 180 V bis ± 276 V konfigurierbar)
    Ladespannung
    ± 272 V (anpassbar von 204 V bis 312 V)
    Batterie mit Tiefentladeschutz
    Ja
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0-40 °C
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0-90 % (nicht kondensierend)
    IP-Schutz
    IP20
    Sonstiges
     
    Parallele Redundanz und Erweiterung
    Modul- und Systemredundanz
    Notabschaltung
    Ferngesteuert (Standard) und lokal (optional)
    Batteriestart
    Ja
    Abmessung
     
    Abmessung (B x T x H)
     
    ● DPH-300K/500K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-600K
    1200 x 1100 x 2000 mm
    Gewicht: USV System (ohne Leistungsmodule)
     
    ● DPH-300K
    311 kg
    ● DPH-500K
    317 kg
    ● DPH-600K
    605 kg
    Gewicht: Leistungsmodul 50 kW (optional)
    36 kg
    * Die Nennleistung der Module ist über Modbus zwischen 50 kVA oder 55,6 kVA einstellbar. DPH-500K kann 500 kVA / 450 kW mit neun 55,6 kVA Modulen unterstützen.
    ** Wenn der Eingangs-vTHD unter 1 % liegt.

    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.