• Delta DPS Serie, dreiphasig USV, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
  • DPS Gen.2 Serie, dreiphasig USV, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Merkmale

    Höchste Verfügbarkeit
    Unterstützt eine Leistung von bis zu 9,6 MW mit paralleler Redundanz und Erweiterung auf bis zu 8 Einheiten
    Redundante Komponenten und doppelter CAN-Bus gewährleisten die Systemverfügbarkeit
    Proaktive Erkennung des Status von Schlüsselkomponenten für eine frühzeitige Diagnose von USV-Fehlfunktionen
    Intelligente Batteriezustandsdiagnose ermöglicht bessere Batteriewartung und -austausch
    Erweiterte Ereignisanalyse, einschließlich 10.000 Ereignisprotokollen, Wellenformaufzeichnung und Aufzeichnung von Schlüsselparametern, zur Erkennung von Unregelmäßigkeiten der USV und Gewährleistung einer höheren Verfügbarkeit
    Ausgezeichnete Leistung
    Die branchenweit führende Leistungsdichte und die kleinste Stellfläche mit dem Design der Kabeleinführung von oben/unten und den eingebauten Schaltern, die es Ihnen ermöglichen, den Platz unter den Umständen hoher Leistungsanforderungen flexibel zu nutzen
    Der Ausgangsleistungsfaktor von eins garantiert keinen Leistungsverlust und bietet 100% kW
    Der Online-Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und 99 % im ECO-Modus, führt zu deutlichen Energiekosteneinsparungen
    Unterstützt sowohl VRLA- als auch umweltfreundliche Li-Ionen-Batterien
    Hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität
    Ein benutzerfreundliches 10 Zoll Farb-Touchdisplay ermöglicht einfaches lokales USV-Management
    Umgebungsinformationen, wie z. B. Sicherheit, Wasser, Feuer und Temperatur, können über das LCD-Panel der USV integriert und überwacht werden
    Wenn die USV mit einem externen Batteriemanagementsystem ausgestattet ist, können die Batterieinformationen über das LCD-Panel der USV integriert und überwacht werden
    Vollständiger frontseitiger Zugang und modularer Aufbau der Schlüsselkomponenten verkürzt die mittlere Reparaturzeit (MTTR)
    Die flexible Batteriemenge von 30 - 46 Stück ermöglicht einen optimalen Batterieaufbau