• Delta DPS Serie, dreiphasig USV, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
  • DPS Gen.2 Serie, dreiphasig USV, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K / DPS-600K
     
    DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K
    Nennleistung
     
    ● DPS-300K
    300 kVA/kW
    ● DPS-400K
    400 kVA/kW
    ● DPS-500K
    500 kVA/kW
    ● DPS-600K
    600 kVA/kW
    ● DPS-800K
    800 kVA/kW
    ● DPS-1000K
    1000 kVA/kW
    ● DPS-1200K
    1200 kVA/kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
    Spannungsbereich
    176/304 – 276/478 V (@100% Last)
    Klirrfaktor THDi
    < 3% (@ 100% lineare Last)
     
    < 5% (@ 100% nicht lineare Last)
    Powerfaktor
    > 0,99
    Frequenzbereich
    40–70 Hz
    Ausgang
     
    Nennspannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
    Klirrfaktor THDu
    < 1,5% (Linear Load)
     
    < 5% (Non-linear Load)
    Spannungsreglung
    ± 1% (statisch), ± 5% (dynamisch)
    Leistungsfaktor
    1
    Frequenz
    50/60 Hz
    Überlastfähigkeit
    ≤ 125% = 10 Minute
     
    ≤ 150% = 1 Minute
     
    >150% = 1 Sekunde
    Display
    10 Zoll Farb-Touchdisplay
    Schnittstellen
     
    Standard
    6x Relaiskontakte, 4x Eingangskontakte, 2x Parallel-Schnittstelle, USB Port (2x Typ A, 1x Typ B), 1x RS232, 1x Modbus, 1x BMS (RJ45), 1x Ethernet (inkl. SNMP), 1x REPO, 4x Externe Batterietemperatur
    Optional
    Relais I/O Karte, Batterietemperaturkabel
    Konformität
    Sicherheit: CE
    Wirkungsgrad
     
    Online Mode
    bis zu 96,5%
    ECO Mode
    99%
    Batterie
     
    Typ
    VRLA, Li-Ion
    Ladestrom
     
    ● DPS-300K
    90 A
    ● DPS-400K
    120 A
    ● DPS-500K
    150 A
    ● DPS-600K
    180 A
    ● DPS-800K
    240 A
    ● DPS-1000K
    300 A
    ● DPS-1200K
    360 A
    Anzahl (12V)
    30–46 Stück
    Umwelt
     
    Betriebstemperatur
    0–40℃
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0–95% (nicht kondensierend)
    Schutzklasse
    IP20
    Sonstige
     
    Redundanz und Erweiterung
    bis zu 8 Einheiten
    Not-Aus
    Direkt oder über Kontakt
    Dimensionen
     
    Abmessungen (B x T x H)
     
    ● DPS-300K
    600 * x 900 x 2000 mm
    ● DPS-400K/500K/600K
    1200 * x 900 x 2000 mm
    ● DPS-800K
    1800 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-1000K/1200K
    2450 x 900 x 2000 mm
    Gewicht
     
    ● DPS-300K
    515 kg
    ● DPS-400K
    700 kg
    ● DPS-500K
    811 kg
    ● DPS-600K
    970 kg
    ● DPS-800K
    1270 kg
    ● DPS-1000K
    1850 kg
    ● DPS-1200K
    2000 kg
    * Die Breite bezieht sich auf die Schränke mit 4 eingebauten Schaltern.
    * Für DPS-300K, hier nur Kabeleinführung von oben verfügbar

    Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.