• Delta HPH Gen.2 Serie, dreiphasig USV, 20/30/40 kVA
  • HPH Gen2 Serie, dreiphasig USV, 20/30/40 kVA

    Merkmale

    Einfache Installation und Wartung durch kompaktes Design
    Eingebaute Rollen für einfaches Einbringen, Positionieren und Wartung
    Eingebaute Eingangs-/ Bypass-/ Ausgangs-und Wartungsbypass-Schalter
    Schlankes Design und kleinste Stellfläche (40 kW auf 0,15 m²)
    Niedrige Gesamtbetriebskosten
    Eine breite Batteriekonfiguration (30-46 Stück) optimiert die Batterielösung
    Ein hoher Wirkungsgrad von über 96% und ECO-Modus von bis zu 99% sorgen für deutliche Energiekosteneinsparungen
    Eine niedrige harmonische Eingangsverzerrung (THDi < 2%) ist sehr gut geeignet um mit dem vorgelagerten USV-Netz ohne zusätzliche Filter oder überdimensionierten Generator zu arbeiten
    Hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität
    Ein benutzerfreundliches 5 Zoll Farb-Touchdisplay ermöglicht einfaches lokales USV-Management
    Optionale SNMP IPv6 - und Modbus-Kommunikationskarten für die Fernüberwachung
    Eingebautes 15 A-Ladegerät für eine lange Überbrückungszeit ohne zusätzliche Kosten
    Optionales IP42-Kit für Anwendungen in rauen Umgebungen
    Frontzugang und einfacher Batteriewechsel bei eingebauten Batterien