• Delta HPH Gen.2 Serie, dreiphasig USV, 20/30/40 kVA
  • HPH Gen2 Serie, dreiphasig USV, 20/30/40 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
     
    USV
    HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
    USV-Model mit integrierter Batterie (mit Batterien)
    HPH-20KB / HPH-30KB / HPH-40KB
    USV-Model mit integrierter Batterie (ohne Batterien, unbestückt)
    HPH-20KB-N / HPH-30KB-N / HPH-40KB-N
    Leistung
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 kVA/kW
    ● HPH-30K/B/B-N
    30 kVA/kW
    ● HPH-40K/B/B-N
    40 kVA/kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
    Spannungsbereich
    305-478 V (@ 100% Last)
    Klirrfaktor THDi *
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    ≤ 2,5%
    ● HPH-30K/B/B-N
    ≤ 2%
    ● HPH-40K/B/B-N
    ≤ 2%
    Powerfaktor
    > 0,99
    Frequenz
    40–70 Hz
    Ausgang
     
    Nennspannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
    Klirrfaktor THDu
    ≤ 1,5 % (linear Last)
     
    ≤ 4 % (nicht-linear Last)
    Spannungsregelung
    ± 1% (statisch)
    Frequenz
    50/60 Hz
    Überlastfähigkeit
    ≤ 105% = dauerhaft
     
    > 105–≤ 110% = 60 Minuten
     
    > 110–≤ 125% = 10 Minuten
     
    > 125–≤ 150% = 1 Minute
     
    > 150% = 1 Sekunde
    Display
    5 Zoll Farb-Touchdisplay
    Schnittstellen
     
    Standard
    4x Relaiskontakte, 2x Eingangskontakte, 2x Parallel-Schnittstelle, 1x USB-Port, 1x RS232, 2x Mini Slot, 1x Externe Batterietemperatur, 1x REPO
    Konformität
     
    Sicherheit
    CE, (DIN-EN62040-1, DIN-EN62040-2 C2)
    Wirkungsgrad
     
    Onlinemode
    > 96%
    ECO Mode
    99%
    Batterie
     
    Nennspannung
    ± 240 V ( ± 180 V - ± 276 V einstellbar)
    Ladespannung
    ± 272 V (einstellbar von ± 204 V bis ± 312 V)
    Max. Ladestrom
    15 A
    Überbrückungszeit **
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    20 Minuten
    ● HPH-30K/B/B-N
    14 Minuten
    ● HPH-40K/B/B-N
    9,5 Minuten
    Umwelt
     
    Betriebstemperatur
    0–40℃
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0–95% (nicht kondensierend)
    Geräuschpegel (Abstand 1m)
     
    ● HPH-20K/B/B-N
    < 50 dB
    ● HPH-30K/B/B-N
    < 56 dB
    ● HPH-40K/B/B-N
    < 56 dB
    Schutzklasse
    IP20 (Standard), IP42 (Optional für Modelle ohne Batterien)
    Sonstige
     
    Redundanz und Erweiterung
    Bis zu 4 Einheiten
    Batteriestart
    Ja
    Dimensionen
     
    Abmessungen (B x T x H)
    240 x 630 x 650 mm
    Gewicht
     
    ● HPH-20K
    44 kg
    ● HPH-30K/40K
    50 kg
    Dimensionen (HPH-B/B-N)
     
    Abmessungen (B x T x H)
    410 x 780 x 1200 mm
    Gewicht (B= mit Batterie)
     
    ● HPH-20KB
    334 kg
    ● HPH-30KB/40KB
    340 kg
    Gewicht (B-N= ohne Batterie)
     
    ● HPH-20KB-N
    94 kg
    ● HPH-30KB-N/40KB-N
    100 kg
    HPH-B: USV-Model mit integrierter Batterie (mit Batterien)
    HPH-B-N: USV-Model mit integrierter Batterie (ohne Batterien, unbestückt)
    * Wenn die harmonische Verzerrung der Eingangsspannung weniger als 1% beträgt
    ** USV bei 70% Last und internen Batterien

    Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

    Optionen

    • Batterie-Temperaturfühler für die Kompensation
    • Staubfilter
    • IP42-Kit für Modelle ohne Batterien
    • Not-Aus-Kit
    • SNMP IPv6-Karte
    • Modbus-Karte
    • Relais-Karte