• 20-600 kVA, Dreiphasige modulare Online-USV
  • DPH Serie, dreiphasig, 20–80/ 50–200 kVA (FR)

    Technische Spezifikationen

    Modell
    DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
    Nennleistung
     
    ● DPH-80K-FR
    20, 40, 60, 80 kVA/ kW
     
    Schrankgröße: 80 kW
    ● DPH-200K-FR
    50, 100, 150, 200 kVA/ kW
     
    Schrankgröße: 200 kW
    Parallelschaltung
    Bis zu 8 Einheiten
    Eingang
     
    Nennspannung
    380/ 400/ 415 V, (dreiphasig, TN-S)
    VSpannungsbereich
    176-276 / 305-477 V (Volllast)
     
    132-176 / 229-305 V (Reduzierung 70 % Last)
    Frequenz
    40 - 70 Hz
    Klirrfaktor (THDi)
    < 3 %
    Leistungsfaktor
    > 0,99 (Volllast)
    Ausgang
     
    Nennspannung
    380/ 400/ 415 V, (dreiphasig, TN-S)
    Spannungsregelung
    ±1 % (statisch)
    Frequenz
    50/60 ± 0,05 Hz
    Klirrfaktor (THDu)
    ≤ 2 % (Lineare Last), ≤ 5 % (Nichtlineare Last)
    Leistungsfaktor
    1,0
    Überlastfähigkeit
    ≤ 125 %: 10 min
     
    ≤ 150 %: 1 min
     
    > 150 %: 1 sec
    Crestfaktor
    3:1
    Wirkungsgrad
     
    Onlinebetrieb
    Bis zu 96,5 %
    ECO-Betrieb
    Bis zu 99 %
    Batterie
     
    Batterietyp
    VRLA / Lithium-Ionen
    Nennspannung
    ± 240 V
    Anzahl
     
    ● DPH-80K-FR
    40 Stück
    ● DPH-2000K-FR
    30(1) – 46 Stück (konfigurierbar)
    Ladestrom
     
    ● DPH-80K-FR
    32 A
    ● DPH-200K-FR
    75 A
    Interne Batterien
     
    ● DPH-80K-FR
    Optional, bis zu 5 Stränge
    ● DPH-200K-FR
    N/A
    Externe Batterien
    Parallel bis zu 4 Batterieschränke(2)
    Kommunikation
     
    Anzeige
    10″ Farb Touch Display
    Schnittstellen
    MODBUS (RS-485), REPO, EMS (RJ45), BMS(RS-485), Ethernet port x1, potenzialfreier Eingangskontakt x4, potenzialfreier Ausgangskontakt x6, Temperatursensor für externe Batterien x4, potenzialfreier Kontakt für externe Schutzeinrichtung x4
    unterstütze Protokolle
    SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
    Dimensionen
     
    Abmessungen (B x T x H)
    600 x 1109 x 2000 mm
    Gewicht
     
    - USV-System
     
    ● DPH-80K-FR
    269 kg
    ● DPH-200K-FR
    275 kg
    - pro Leistungsmodul
     
    ● DPH-80K-FR
    18 kg
    ● DPH-200K-FR
    36,9 kg
    - pro Batteriemodul
    32,6 kg
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0 - 40 °C
    Luftfeuchtigkeit
    0 - 95 % (nicht kondensierend)
    Höhe (NN)
    0 - 1000 m
    Lagertemperatur
    -20 - +70 °C
    Schutzklasse
    IP20
    Konformität
     
    Sicherheit
    CE, BSMI, RCM
    EMV
    IEC 62040-2
    Leistungsanforderung
    IEC 62040-3
    Nachhaltigkeit
    RoHS, REACH
    Eigenschaften
     
    Burn-in Test ohne Lastbank
    Standard
    Kaltstartfunktion
    Standard
    Frequenzumwandlung
    Standard
    Ausfallvorhersage
    Standard
    Software-Integration mit Delta Lithium Batterie BMS
    Standard
    (1) 30-32 Stück erfordern Lastreduzierung
    (2) bis zu 10 Batteriestränge pro Schrank, mit 40 Modulen je 12V 9Ah VRLA Batterien; 1 Strang besteht aus 4 Batteriemodulen

    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.