• 20-600 kVA, Dreiphasige modulare Online-USV
  • DPH Serie, dreiphasig, 20–80/ 50–200 kVA (FR)

    Merkmale

    Niedrige Gesamtbetriebskosten
    Online-Wirkungsgrad bis zu 96,5 % und ECO Betrieb bis zu 99 % optimieren Energiekosten
    Aktivieren Sie die Grünne Betriebsart. Sie steigert durch Lastbündelung die Systemeffizienz
    Bemerkenswerte Leistungsdichte von 50 kW pro Modul in einer Höhe von 3 HE (20 kW / 2 HE) Höhe für beste Raumausnutzung
    Führen Sie den Volllast- und Vollbatterietest vor Ort durch. Keine Lastbänke notwendig, keine Einrichtung – rationalisieren Sie den Prozess und senken Sie effektiv die Kosten
    Maximale Verfügbarkeit
    Redundante Komponenten und ein dualer CAN-Bus sorgen für höchste Systemverfügbarkeit und verhindern Single Point of Failure
    Leistungs- und Steuermodule synchronisieren sich selbst, um Ausfallzeiten aufgrund eines Steuermodulausfalls zu verhindern
    Vollständig modularisiertes Design und Hot-Swap-fähiges EUE-Modul, Leistungsmodul und Controller-Karte sorgen für eine Minimierung der mittleren Reparaturzeit (MTTR)
    Integrierter manueller Bypass eliminiert wartungsbedingte Ausfallzeiten
    Vorwarnung vor Alterung wichtiger Komponenten reduziert Ausfallrisiko (optional)
    Einfaches Management
    Erfüllen Sie Ihren Leistungsbedarf jetzt und erweitern Sie ihn mühelos, wenn Ihr Unternehmen floriert
    Farbiger 10-Zoll-Touchdisplay für einfachen Zugriff auf USV-Informationen und optimierte Bedienung
    Intuitive Anzeige und einfache Verwaltung des USV-Systems, der integrierten Batterie und der Umgebungsinformationen
    Der integrierte USB-Anschluss bietet Verbindung zu über 10.000 Datenpunkten zur Ereignisdiagnose