• 20-600 kVA, Dreiphasige modulare Online-USV
  • DPH Serie, dreiphasig, 20 - 80/120 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    DPH-80K / DPH-120K
    Nennleistung
     
    ● DPH-80K
    20, 40, 60, 80 kVA/kW
     
    20-kW-Leistungsmodul: bis 4 Module
    ● DPH-120K
    20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW
     
    20-kW-Leistungsmodul: bis 6 Module
    Eingang
     
    Nennspannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
    Spannungsbereich
    305-478 V (Volllast), 228-478 V (70% Last)
    Stromklirrfaktor
    ≤ 2 % *
    Leistungsfaktor
    > 0,99
    Frequenz
    40~70 Hz
    Ausgang
     
    Spannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, TN-S)
    Spannungsklirrfaktor
    ≤ 1 % (lineare Last)
     
    ≤ 4 % (nicht-lineare Last)
    Spannungsregelung
    ± 1 % (statisch)
    Frequenz
    50/60 Hz
    Überlastfähigkeit
    ≤ 125 %: 10 Minuten
     
    ≤ 150 %: 1 Minute
     
    > 150%: 1 Sekunde
    Display
    10-Zoll-Farbtouchdisplay
    Schnittstellen
     
    Standard
    4x Externe Batterietemperaturerkennungen, 4x externer potenzialfreie Kontakte für Status Schalter/Leistungsschalter, 6x potenzialfreie Ausgangskontakte, 4x Eingangskontakte, 2x Parallelanschlüsse, USBAnschlüsse (2x Typ A, 1x Typ B), 1x RS232-Anschluss, 1x Modbus-Anschluss, 1x BMS (RJ45), 1x Ethernet, 1x SNMP-Steckplatz, 1x REPO
    Konformität
     
    Sicherheit
    CE
    Effizienz
     
    Online
    > 96 % (Spitzenwirkungsgrad)
    ECO-Modus
    99%
    Batterie
     
    Nennspannung
    ± 240 V (Standard, ± 180 V bis ± 276 V konfigurierbar)
    Ladespannung
    ± 272 V (verstellbar von 204 V bis 312 V)
    Batterie mit Tiefentladeschutz
    Ja
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0–40 ℃
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0–95 % (nicht kondensierend)
    IP-Schutz
    IP20
    Sonstiges
     
    Parallele Redundanz und Erweiterung
    Modul- und Systemredundanz
    Batteriestart
    Ja
    Abmessungen
     
    Abmessungen (B x T x H)
    600 x 850 x 1445 mm
    Gewicht: USV System (Ohne Module)
     
    ● DPH-80K
    150 kg
    ● DPH-120K
    162 kg
    Gewicht: 20-kW-Leistungsmodul (optional)
    18 kg
    * Wenn der Gesamtklirrfaktor der Eingangsspannung unter 1 % liegt.

    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.