• 20-600 kVA, Dreiphasige modulare Online-USV
  • DPH Serie, dreiphasig, 20 - 80/120 kVA

    Merkmale

    Exzellente Energieleistung
    Hoher Online-Wirkungsgrad von über 96% und ECO-Modus bis 99% für deutliche Einsparungen bei den Energiekosten
    Grüne Betriebsart mit Lastoptimierung für einen besseren System-Wirkungsgrad
    Die branchenführende Leistungstechnologie erreicht bis zu 120 kW mit allen Leistungsschaltern auf 162,8 kW/m³. Sie unterstützt eine untere und obere Kabeleinführung ohne zusätzlichen Schrank und erzielt damit die beste Auslastung im Vergleich zu den Mitbewerbern
    Ultimative Verfügbarkeit
    Vollständige Modulbauweise und Hot-Swap-fähige Module für eine mittlere Reparaturzeit (Mean Time To Repair, MTTR) von nahezu null ohne Ausfallrisiko
    Redundante Komponenten und Dual-CAN-Bus für beste System-Verfügbarkeit zur Vermeidung einzelnen Fehlerstellen
    Der Vorwarnmechanismus für die Alterung wichtiger Komponenten sorgt für proaktive Zuverlässigkeit, um menschliches Versagen zu minimieren und Ausfallrisiken zu reduzieren (optional)
    Einfache Bedienung
    Benutzerfreundliches 10-Zoll-Farbtouchdisplay für die einfache lokale USV-Verwaltung
    Umgebungsinformationen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und gesendete Signale von Umgebungssensoren lassen sich für eine einfache Überwachung über die LCD-Anzeige in die USV integrieren
    Falls die USV mit einem externen Batterieverwaltungssystem ausgestattet ist, können die Batterieinformationen in die USV integriert und über die LCD-Anzeige der USV überwacht werden