• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • RT Gen3 Serie, einphasig USV, 1/2/3 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Technologie
    Online-Doppelwandlung
    Nennleistung
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    208(1)/ 220/ 230/ 240 V, 1P2W+PE
    Spannungsbereich
    180-280 V (Volllast), 120-300 V (50% Last)
    Frequenz
    40-70 Hz
    Leistungsfaktor
    ≥ 0,99 (Volllast)
    Anschluss (Modell mit Standardlaufzeit)
     
    ● RT-1/2K
    IEC C14
    ● RT-3K
    IEC C20
    Ausgang
     
    Nennspannung
    208(1)/ 220/ 230/ 240 V, 1P2W+PE
    Spannungsregulierung
    ±1%
    Frequenz
    50/60 Hz ± 0,5%
    Klirrfaktor (THDu)
    < 3% (lineare Last)
    Leistungsfaktor
    0,9
    Anschluss
     
    ● RT-1K
    4x IEC C13
    ● RT-2/3K
    4x IEC C13, 1x IEC C19
    Überlastfähigkeit
    < 105-110%: 10 Minuten, 110-130%: 30 Sekunden, 130-150%: 3 Sekunden
    Scheitelfaktor
    3:1
    Wirkungsgrad
     
    Onlinebetrieb
     
    ● RT-1/2K
    88%
    ● RT-3K
    90%
    ECO-Modus
     
    ● RT-1K
    93%
    ● RT-2K
    94%
    ● RT-3K
    95%
    Batterie - Modell mit Standardlaufzeit
     
    Batterietyp
    VRLA, integrierte Batterie
    Nennspannung
     
    ● RT-1K
    24 V
    ● RT-2K
    48 V
    ● RT-3K
    72 V
    Anzahl
     
    ● RT-1K
    2 Stück
    ● RT-2K
    4 Stück
    ● RT-3K
    6 Stück
    Ladezeit
    4 Stunden bis 90%
    Ladestrom
    1 A
    Batterie - Modell mit erweiterter Laufzeit
     
    Batterietyp
    VRLA, externe Batterieeinheit
    Nennspannung
     
    ● RT-1K
    36 V
    ● RT-2/3K
    72 V
    Anzahl
     
    ● RT-1K
    3 Stück
    ● RT-2/3K
    6 Stück
    Parallele Konfiguration
    Bis zu 4 EBCs
    Ladestrom
    1/ 2/ 4/ 6 A (einstellbar)
    Kommunikationsschnittstelle
     
    Anzeige
    LCD-Bildschirm mit LED-Anzeigen
    Schnittstellen
    USB, RS-232, Mini-Steckplatz (Option für Mini-SNMP, Mini-Modbus und Mini-Relais-E/A-Karte)
    Dimensionen
     
    Abmessungen (B x T x H)
     
    ● RT-1K
    438 x 310 x 86 mm
    ● RT-2K
    438 x 410 x 86 mm
    ● RT-3K
    Modell mit Standardlaufzeit: 438 x 630 x 86 mm
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 438 x 460 x 86 mm
    Gewicht
     
    ● RT-1K
    Modell mit Standardlaufzeit: 10,6 kg
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 5,7 kg
    ● RT-2K
    Modell mit Standardlaufzeit: 17,9 kg
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 8,4 kg
    ● RT-3K
    Modell mit Standardlaufzeit: 26,6 kg
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 8,9 kg
    Abmessungen Verpackung (B x T x H)
     
    ● RT-1K
    600 x 500 x 240 mm
    ● RT-2K
    565 x 700 x 240 mm
    ● RT-3K
    Modell mit Standardlaufzeit: 600 x 760 x 240 mm
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 545 x 760 x 240 mm
    Gewicht Verpackung
     
    ● RT-1K
    Modell mit Standardlaufzeit: 13,9 kg
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 9,4 kg
    ● RT-2K
    Modell mit Standardlaufzeit: 22 kg
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 12,8 kg
    ● RT-3K
    Modell mit Standardlaufzeit: 31,5 kg
     
    Modell mit erweiterter Laufzeit: 13,3 kg
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0–50°C (40–50°C Leistungsreduzierung auf 70% Leistung)
    Luftfeuchtigkeit
    10-90% (nicht kondensierend)
    Lautstärke
    ≤ 50 dBA
    Höhe
    0–3000 m (Reduzierung um 1% je 100m von 1501–3000 m)
    Lagertemperatur
    --20 bis +50°C
    Schutzklasse
    IP20
    Konformität
     
    Sicherheit
    CE, UKCA
    EMV
    IEC 62040-2
    Nachhaltigkeit
    RoHS, REACH
    (1) Reduzierung auf 70% Leistung

    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

     

    Überbrückungszeit

    Modell mit Standardlaufzeit

    1 kVA
    Last 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Überbrückungszeit 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 3,5 3,5 3,1

    2 kVA
    Last 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Überbrückungszeit 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 3,5 3,5 3,3

    3 kVA
    Last 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Überbrückungszeit 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 3,5 3,5 3,5
    Einheit: min

    (1) Die Überbrückungszeiten basieren auf einem Betrieb bei 25°C und vollständig geladenen Batterien.

     

    Modell mit erweiterter Laufzeit

    1 kVA
    Last 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    USV+1EBC 87,4 38,2 22,3 15,4 12,0 10,0 8,8 7,7 6,6 5,3
    USV+2EBC 201,9 96,7 59,2 40,6 29,9 23,2 18,8 15,8 13,7 12,2
    USV+3EBC 318,3 158,5 100,2 70,5 52,9 41,4 33,5 27,8 23,6 20,4
    USV+4EBC 435,3 221,2 142,5 102,0 77,6 61,5 50,2 41,8 35,5 30,7

    2 kVA
    Last 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    USV+1EBC 90,8 39,8 23,3 16,0 12,4 10,4 9,1 8,0 6,9 5,7
    USV+2EBC 209,3 100,6 61,7 42,3 31,2 24,3 19,7 16,5 14,3 12,7
    USV+3EBC 329,7 164,6 104,3 73,5 55,2 43,2 35,0 29,0 24,6 21,3
    USV+4EBC 450,7 229,6 148,1 106,2 80,9 64,1 52,3 43,7 37,1 32,0

    3 kVA
    Last 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    USV+1EBC 58,8 24,9 15,1 11,2 9,2 7,6 5,8 3,3 2,5 2,0
    USV+2EBC 142,8 65,9 39,2 26,6 19,7 15,6 13,1 11,5 10,3 9,4
    USV+3EBC 229,5 111,3 68,6 47,3 34,9 27,1 22,0 18,4 15,8 14,0
    USV+4EBC 317,1 158,0 99,7 70,0 52,4 40,9 33,1 27,5 23,3 20,2
    Einheit: min

    (1) Es können bis zu 4 EBCs parallel geschaltet werden.
    (2) Die Überbrückungszeiten basieren auf einem Betrieb bei 25°C und vollständig geladenen Batterien.